Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"630381","name":"PSEN op4S-1-1","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GN"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN op4S-1-1
Numero dell'articolo: 630381
GTIN: 4046548047769
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione corpo,sensore a infrarossi,
connessione ricevitore: connettore maschio M12 4 poli,:connessionetrasmettitore: 4 poli
connettore maschio M12, cavo di collegamento non in dotazione.
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione corpo,sensore a infrarossi, connessione ricevitore: connettore maschio M12 4 poli,:connessionetrasmettitore: 4 poli connettore maschio M12, cavo di collegamento non in dotazione.
Dati generali
| Omologazione |
CE
cULus Listed EAC TÜV |
| Tipo ESPE | 4 |
| Principio sensore | Infrarossi |
| Risoluz. grado di protezione | Corpo |
| Portata (m) |
0
8 |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) |
20
30 |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Dati ottici
| Interv. lunghezze d'onda util. | 880 mm |
Uscite a semiconduttore
| Numero di uscite OSSD | 0 |
Dati ambientali
| Temperatura ambiente |
-25
55 |
| Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-3 |
| Indicazione umidità | 95 % UR a 40 °C |
| Condensazione ammessa | non consentito |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 30g |
| Grado di protez. custodia | IP67 |
Tempi
| Tempo di risposta |
1
1 |
Dati meccanici
| Tipo di collegamento | M12 4 poli |
| Mater. custodia Parte super. | ABS UL 94 V0 |
| Profondità | 62.6 |
| Peso netto | 44 |
| Peso lordo | 73 |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | no |
| Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272701 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001831 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548047769 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90314990 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori obbligatori per il funzionamento
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 4 poli, connettorefemmina assiale
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 4 poli, connettorefemmina assiale
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 4 poli, connettorefemmina assiale
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 4 poli, connettorefemmina angolare
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 4 poli, connettorefemmina angolare
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 4 poli, connettorefemmina angolare
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 4 poli, connettorefemmina assiale
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m