Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]
Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
PMI v807
PMIvisu, interface Homme Machine et de diagnostic, 7", résolution 800 x
480 pixels, écran tactile capacitif, TFT, RAM 4 Go, SSD 32 Go,
2 ports RJ451 Gbit/s, 1 maître USB 3.0, 2 maîtres USB 2.0, 1 port HDMI,
1 port VGA, horloge en temps réel sauvegardée par condensateur, 12 à
30 V DC, 23 W,OS Windows 10 IOT, PASvisu Runtime installé et avec
licence enregistrée, logiciel préinstallé : PMI v8 Assistant,
PASvisu Server et Client, PVIS OPC Server UA, firmware PSS 4000
(OPC Server UA).
Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
Na zamówienie
PMI v812
Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]
PMIvisu, interface Homme Machine et de diagnostic, 12,1", résolution
1280 x 800 pixels, écran tactile capacitif, TFT, RAM 4 Go, SSD 32 Go,
2 ports RJ451 Gbit/s, 1 maître USB 3.0, 2 maîtres USB 2.0, 1 port HDMI,
1 port VGA, horloge en temps réel sauvegardée par condensateur, 12 à
30 V DC, 29,2 W, OS Windows 10 IOT, PASvisu Runtime installé et avec
licence enregistrée, logiciel préinstallé : PMI v8 Assistant,
PASvisu Server et Client, PVIS OPC Server UA, firmware PSS 4000
(OPC Server UA).
Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
Na zamówienie
PMI v815
Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]
PMIvisu, interface Homme Machine et de diagnostic, 15,6", résolution
1920 x 1080 pixels, écran tactile capacitif, TFT, RAM 4 Go, SSD 32 Go,
2 ports RJ451 Gbit/s, 1 maître USB 3.0, 2 maîtres USB 2.0, 1 port HDMI,
1 port VGA, horloge en temps réel sauvegardée par condensateur, 12 à
30 V DC, 38,5 W, OS Windows 10 IOT, PASvisu Runtime installé et avec
licence enregistrée, logiciel préinstallé : PMI v8 Assistant,
PASvisu Server et Client,PVIS OPC Server UA, firmware PSS 4000
(OPC Server UA).
Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
Na zamówienie
PMI v704e
Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]
PMIvisu, interface Homme Machine et de diagnostic, 4,3", résolution480 x
272 pixels, écran tactile capacitif, TFT, RAM 512 Mo, flash 2 Go,
1 port RJ45 100 Mbit/s, 1 maître USB 2.0, horloge en temps réel
sauvegardée parcondensateur, 24 V DC, 4 W, version Economy, OS Linux,
PASvisu Runtime installé et avec licenceenregistrée,
logiciel pré-installé : logiciel de visualisation Pilz.
Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
Na zamówienie
PMI v707e
Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]
PMIvisu, interface Homme Machine et de diagnostic, 7", résolution
800 x600 pixels, écran tactile capacitif, TFT, RAM 512 Mo, flash 2 Go,
1 port RJ45 100 Mbit/s, 1 maître USB 2.0, horloge en temps réel
sauvegardée parcondensateur, 24 V DC, 6 W, version Economy, OS Linux,
PASvisu Runtime installé et avec licenceenregistrée,
logiciel pré-installé : logiciel de visualisation Pilz.
Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.