text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSS u2 ES 16PTD 24V

Artikelnummer: 328085
GTIN: 4046548071979
PSS u2, electronic module, standard, voltage distribution, 16 outputs, connection periphery supply 24 V DC 0.5 A, short circuit-proof potential isolation, expanded diagnostics, 1-row, terminal block PSS u2T 16 required (not supplied with the system).

Item

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

PSS u2, electronic module, standard, voltage distribution, 16 outputs, connection periphery supply 24 V DC 0.5 A, short circuit-proof potential isolation, expanded diagnostics, 1-row, terminal block PSS u2T 16 required (not supplied with the system).

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
Application range Standard  
 
Permitted loads Resistive  
Inductive  
Capacitive  
DC voltage at output 2 24 V DC  
U2 output short-circuit proof Yes  
Potential isolation U2 output Yes  
Climatic suitability to ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN IEC 60068-2-14  
EN 60068-2-78  
Ambient temperature standard EN 60068-2-14  
Ambient temperature -25  
Storage temperature standard EN 60068-2-1/-2  
Climatic suitability standard EN 60068-2-78  
Humidity rating 95 % r. F. bei 40 °C  
Condensation permitted? unzulässig  
Perm. operating height ASL 5000 m  
EMC to standard ... EN 12015  
EN 12016  
EN IEC 61000-6-2  
EN 298  
EN 61000-6-7  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
EN 50156-1  
Vibration to standard ... EN 60068-2-6  
Acc. shock to standard1 150 m/s²  
Acc. shock to standard2 100 m/s²  
Clearance & creepage dist.to 2 EN 60664-1  
Overvoltage category 2 III  
Clearance & creepage dist. to EN 61131-2  
Overvoltage category II  
Pollution degree clear.&creep. 2  
Protection type standard EN 60529  
Protection type, mounting
Protection type, housing IP20  
Terminal protection type IP20  
Potential isolation 1 between Periphery and module supply  
Type of potential isolation 1 Functional insulation  
Housing material PC  
Terminal style steckbar  
Height dimension 110.8  
Width dimension 12.5  
Depth dimension 72.5  
Net weight 39  
Gross weight 55  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242610  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001600  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548071979  
Volume 0.216  dm3
Harmonized System Code 85369095  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantity per packaging unit 1  
 

Obligatorisches Zubehör

PSS u2 T 16 (1 pc.)
PSS u2 T 16 (1 pc.) 328850
PSS u2, Zubehör, Klemmenblock, für Elektronikmodule, 16-polig, Federkraftanschluss, VPE 1 Stück.

Optionales Zubehör

PSS u2 B 4
PSS u2 B 4 328810
PSS u2, Zubehör, Modulträger, für Elektronikmodule, 4 Steckplätze, Breite 50,1 mm, Höhe 107 mm, Montageabstände beachten.
PSS u2 B 1
PSS u2 B 1 328811
PSS u2, Zubehör, Modulträger, für Elektronikmodule, 1 Steckplatz, Breite 12,6 mm, Höhe 107 mm, Montageabstände beachten.
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
PSS u2 T 16 (10 pcs.) 328851
PSS u2, Zubehör, Klemmenblock, für Elektronikmodule, 16-polig, Federkraftanschluss, VPE 10 Stück.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS u2, Zubehör, Codierungselemente für Elektronikmodule, VPE 10 Stück.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsträger, für Elektronikmodule, kurze Variante, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 Stück.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsträger, für Elektronikmodule, lange Variante, 103 x 10,5 mm, VPE 10 Stück.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsträger, für Klemmenblock, 61 x 11,5 mm, VPE 10 Stück.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsstreifen, für Beschriftungsträger der Elektronikmodule, kurze Variante, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN A4-Bögen.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsstreifen, für Beschriftungsträger der Elektronikmodule, lange Variante, 103 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN A4-Bögen.