In dieser Schulung erhalten Sie einen tiefer gehenden Einblick in die Grundlagen der technischen Sicherheit in der Industrie. Sie können Ihre Kompetenz in den für die Maschinensicherheit besonders relevanten Schlüsselbereichen verbessern. Auf die Themen CE Kennzeichnung, Risikobeurteilung, Sicherheitsbauteile sowie Design und Validierung von Steuerungssystemen nach EN ISO 13849 und EN IEC 60261 wird ein besonderer Fokus gelegt. Und das alles auf der Grundlage der Normen und Gesetze, die die Maschinensicherheit weiterentwickeln.
Grundlagen Maschinensicherheit
Zielsetzung
Inhalte
- Überprüfung der Einführungsebene
- internationale und lokale Gesetzgebung
- Sicherheitsstandards
- CE Kennzeichnung
- Einführung in die CE Kennzeichnung
- Maschinenrichtlinie
- Validierung von EHSR (grundlegende Gesundheits und Sicherheitsanforderungen)
- Risikobewertung
- Einführung in die Risikobeurteilung
- Normen und Vorschriften
- Methoden und Systeme
- Einführung in Maßnahmen zur Risikominderung
- Einführung in Methoden und Systeme der Gefahrenabwehr
- Normen im Zusammenhang mit mechanischen Schutzvorrichtungen
- elektrische Sicherheit EN IEC 60204/NFPA 79
- allgemeine Anforderungen an die elektrische Sicherheit von Maschinen
- Lockout Tagout – Kontrolle von gefährlicher Energie
- LoTo Prozessübersicht, Verfahren und Werkzeuge
- Einführung in Sicherheitssteuerungssysteme
- Anwendungsbereich der EN ISO 13849
- Sicherheit von Robotern
- anwendbare Normen und Gesetze
- Beurteilungen und Schutzmaßnahmen
Zielgruppen
Die Zielgruppe für diese Schulung sind Personen, die bereits über ein gutes Verständnis der grundlegenden Anforderungen der Maschinensicherheitsgesetzgebung verfügen oder die Grundschulung absolviert haben.
- Konstrukteure und Entwickler
- Projekt und Teamleiter
- Wartungstechniker
- Arbeitssicherheitsbeauftragte
Stammhaus
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland
Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de
Amerika
- Mexiko: +52 55 5572 1300
- Brasilien: + 55 11 4942-7032
- Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irland: +353 21 4804983
- Österreich: +43 1 7986263-444
- Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italien: +39 0362 1826711
- Russland: +7 495 6654993
- Spanien: +34 938497433
- Dänemark: +45 74436332
- Schweiz: +41 62 889 79 32
- Deutschland: +49 711 3409 444
- Belgien: +32 9 321 75 70
- Türkei: +90 216 5775552
- Niederlande: +31 347 320477
- Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000
- Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Großbritannien: +44 1536 460866
Asien-Pazifik
- Südkorea: +82 31 778 3390
- Neuseeland: +64 9 6345350
- Japan: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Thailand: +66 210 54613
- China: +86 400-088-3566
- Australien (gebuehrenfrei): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334