Mit den PDP20 Interface Modulen PDP20 F 4 mag bietet Pilz Lösungen für Applikationen dezentral im Feld mit der Schutzart IP20. Die Schnittstellenmodule werden in kleinen Installationskästen nahe den anzuschließenden Sensoren integriert. So können kurze Signalwege für die Sensorik und eine sichere Verbindung zum Schaltschrank gewährleistet werden.
PDP20 – Schnittstellenmodule
Interface-Module zur Reihenschaltung bis PL e
Einfache Reihenschaltung – die Vorteile des Interface Moduls PDP20
- normengerechte Lösung zur Reihenschaltung bis PL e
- Reihenschaltung kontaktbehafteter Sensoren
- Anschlussmöglichkeit an alle zweikanaligen Auswerteeinheiten
- hoher Grad an Dezentralisierung durch Kaskadierung der Module
- Diagnoseinformationen über den Schaltzustand jedes einzelnen Sensors
- einfache Installation durch Hutschienenmontage
- kompakte und wirtschaftliche Lösung für alle Reihenschaltungen
Mehr Sicherheit durch kurze Signalwege – Merkmale von PDP20
- PL e nach EN ISO 13849-1
- SIL CL 3 nach EN/IEC 62061
- 8 digitale Eingänge zum Anschluss von 4 Sensoren
- nur ein Kabel für Kommunikation und Versorgung, Plug-and-play durch M12-Steckverbinder
- einfache Diagnose durch Punkt-zu-Punkt-Verbindung
Normgerechte Lösung für dezentrale Anwendungen
Das Interface Modul PDP20 F 4 mag ist an alle zweikanaligen Auswerteeinheiten anschließbar. Zudem lassen sich die Schnittstellenmodule kaskadieren. Grundsätzlich gibt es beim Einsatz des PDP20 keine Begrenzung bezüglich bestimmter Branchen oder Anwendungsbereiche. Das Modul ist geeignet für Applikationen, die eine Serienschaltung bis PL d oder PL e erfordern. Häufig wird es z. B. bei Schutztürapplikationen in Verpackungsmaschinen eingesetzt.
Außerdem eignet sich das Schnittstellenmodul optimal zur Serienschaltung kontaktbehafteter Sensoren wie PSENmag bis PL e. So steht Ihnen eine normengerechte Lösung nach EN ISO 13849-1 zur Verfügung. Das Schnittstellenmodul ist an zweikanalige Auswerteeinheiten (z. B. PNOZsigma, PNOZmulti, PSS) anschließbar. Pro PDP20-Modul können bis zu 4 Sensoren angeschlossen werden.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit der Kaskadierung der PDP20-Module. Jedes kaskadierte Modul stellt in diesem Fall noch drei Sensorschnittstellen zur Verfügung.
Unser Produktspektrum: PDP20 Module
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland
Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com
Amerika
- Mexiko: +52 55 5572 1300
- Brasilien: + 55 11 4942-7032
- Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irland: +353 21 4804983
- Österreich: +43 1 7986263-444
- Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italien: +39 0362 1826711
- Russland: +7 495 6654993
- Spanien: +34 938497433
- Dänemark: +45 74436332
- Schweiz: +41 62 889 79 32
- Deutschland: +49 711 3409 444
- Belgien: +32 9 321 75 70
- Türkei: +90 216 5775552
- Niederlande: +31 347 320477
- Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000
- Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Großbritannien: +44 1536 460866
Asien-Pazifik
- Südkorea: +82 31 778 3390
- Neuseeland: +64 9 6345350
- Japan: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Thailand: +66 210 54613
- China: +86 400-088-3566
- Australien (gebuehrenfrei): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334