Mechanischer Sicherheitsschalter PSENmech

Sichere Schutztürüberwachung mit PSENmech

Mechanischer Sicherheitsschalter PSENmech

Die mechanischen Sicherheitsschalter PSENmech eignen sich zur sicheren Überwachung einer beweglich trennenden Schutzeinrichtung. Werden Schutzeinrichtungen geöffnet, lösen die Sicherheitsschalter PSENmech aus. Die gefahrbringende Maschinenbewegung wird mit Hilfe des Pilz Auswertegerätes dann stillgesetzt.

Mittels erhöhter Auszugskraft des Betätigers verhindern die Sicherheitsschalter PSENmech das unbeabsichtigte Öffnen der Schutztür. Sie erfüllen die Norm EN ISO 14119 (Umgehungsschutz) durch ihren mechanisch abgestimmten Betätiger.

Notwendiges Zubehör an Kabeln, Steckern und Adaptern finden Sie im Bereich Anschlusstechnik

Auf der Suche nach einer Schutztürüberwachung mit Zuhaltung?

Sicheres Schutztürsystem PSENmech mit Zuhaltung

Bestimmte Applikationen erfordern zusätzlich die Verriegelung der Schutztür bis der gefährliche Produktionsprozess beendet ist. In diesem Fall ist ein Schutztürsystem mit Zuhaltung die richtige Lösung für Sie.

Lernen Sie den großen Bruder des Sicherheitsschalters PSENmech kennen: das mechanische Schutztürsystem PSENmech mit Zuhaltung hält zusätzlich die Schutztür solange geschlossen bis die Produktionsmaschinen stehen und verhindert einen unbeabsichtigten Wiederanlauf, solange die Tür geöffnet ist. Erfahren Sie im Bereich der Schutztürsysteme mehr darüber!

Schutztürsystem PSENmech mit Zuhaltung

Wirtschaftliche Lösung für die Schutztürüberwachung – Ihre Vorteile

  • Flexibilität und Schnelligkeit bei der Installation dank verschiedener Betätiger und mehrerer Betätigungseinrichtungen
  • Kein zusätzliches Zubehör für die Verrastung notwendig
  • Anschluss von 230 V direkt an den Kontakten möglich
  • Reihenschaltung im Feld wird direkt im Schalter realisiert
  • eingebauter Manipulationsschutz
  • lange Lebensdauer durch robustes Design und hohe mechanische Belastbarkeit
  • schmutzunempfindliches, staub- und wasserdichtes Gehäuse
  • sichere Komplettlösung in Verbindung mit Pilz Auswertegeräten
Sicherheitsschalter PSENmech mit Standardbetätiger

Merkmale des mechanischen Sicherheitsschalters

Betätigungsrichtungen des Sicherheitsschalters PSENmech
  • Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen nach EN 60947-5-1
  • ausgelegt für Anwendungen bis PL e nach EN ISO 13849-1, SIL CL 3 nach EN/IEC 62061 (für die höchsten Anforderungen müssen 2 Geräte verwendet werden)
  • Schutzart: IP65
  • Betätigungsrichtungen: 5 (PSEN me4), 2 (PSEN me3)

Überwachung beweglich trennender Schutzeinrichtungen

Für Anwendungen der höchsten Sicherheitskategorie (bis PL e nach EN ISO 13849-2) empfiehlt sich die Kombination von PSENmech mit einem weiteren Sicherheitsschalter (wahlweise PSENmech, PSENmag oder PSENcode).

Kombinieren Sie die mechanischen Sicherheitsschalter mit der sicheren Steuerungstechnik von Pilz – Sie erhalten eine sichere Komplettlösung!

Schutztürüberwachung mit dem Sicherheitsschalter PSENmech

Brancheneinsatz des Sicherheitsschalters

Unser Produktspektrum: Mechanische Sicherheitsschalter PSENmech

Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technischer Support

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com

Amerika

  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irland: +353 21 4804983
  • Österreich: +43 1 7986263-444
  • Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Russland: +7 495 6654993
  • Spanien: +34 938497433
  • Dänemark: +45 74436332
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Deutschland: +49 711 3409 444
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Türkei: +90 216 5775552
  • Niederlande: +31 347 320477
  • Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000
  • Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Großbritannien: +44 1536 460866

Asien-Pazifik

  • Südkorea: +82 31 778 3390
  • Neuseeland: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Thailand: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
  • Australien (gebuehrenfrei): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334