Pilz Gateways kümmern sich zuverlässig um die Konvertierung Ihrer Protokolle. Die verlässlichen Systemkomponenten stehen Ihnen zur Kommunikation zwischen Steuerungen im Automatisierungssystem PSS 4000 und Fremdsteuerungen zur Verfügung. Somit ermöglichen Ihnen die Gateways eine einfache Integration der Pilz Steuerung PSS 4000 in bestehende CANopen- oder EtherCAT-Architekturen.
Systemkomponente Feldbus-Systeme
Gateways, die verlässlichen Protokollumsetzer
Vorteile der Gateways
- integrierbar in bestehende CANopen- oder EtherCAT-Architekturen
- geringer Engineering-Aufwand dank bereits festgelegtem Mapping
- Diagnose über Status LEDs, umfangreichere Diagnosen über Webserver
Merkmale der Gateways
- Gateway von Modbus/TCP Slave auf EtherCAT Slave – mit EtherCAT Feldbusschnittstelle
- Gateway von Modbus/TCP Slave auf CANopen Slave – mit CANopen Feldbusschnittstelle
- kompatibel mit folgenden Steuerungen und Steuerungssystemen: PSSuniversal PLC, PSSuniversal multi, PSS 4000 mit ETH-2 Schnittstelle, Motion Control Steuerungssystemen PMCprimo
- kompatibel mit den Diagnosegeräten PMI
Unser Produktspektrum: Systemkomponente Feldbus-Systeme
Stammhaus
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland
Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de
Technischer Support
Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com
Amerika
- Mexiko: +52 55 5572 1300
- Brasilien: + 55 11 4942-7032
- Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irland: +353 21 4804983
- Österreich: +43 1 7986263-444
- Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italien: +39 0362 1826711
- Russland: +7 495 6654993
- Spanien: +34 938497433
- Dänemark: +45 74436332
- Schweiz: +41 62 889 79 32
- Deutschland: +49 711 3409 444
- Belgien: +32 9 321 75 70
- Türkei: +90 216 5775552
- Niederlande: +31 347 320477
- Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000
- Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Großbritannien: +44 1536 460866
Asien-Pazifik
- Südkorea: +82 31 778 3390
- Neuseeland: +64 9 6345350
- Japan: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Thailand: +66 210 54613
- China: +86 400-088-3566
- Australien (gebuehrenfrei): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334