Handbediengeräte werden eingesetzt, wenn Arbeiten im Gefahrenbereich von Maschinen und Anlagen durchgeführt werden. Nutzen Sie handbetätigte Befehlsgeber, um z. B. Maschinenfunktionen bei geöffneter Schutztür von Hand zu steuern.
Handbetätigte Befehlsgeber PITjog
Mit Befehlsgebern alle Gefahren im Griff
Die Vorteile der Befehlsgeber auf einen Blick
- sicheres Arbeiten im Gefahrenbereich von Maschinen und Anlagen
- einfaches Beobachten von Prozessen bei geöffneter Schutztür
- ergonomisch geformtes Gehäuse für komfortable Bedienung
Die Merkmale der Befehlsgeber
- Kunststoffgehäuse mit drei Tastern
- zwei Taster für die Zweihandfunktion, ein Taster für die Resetfunktion
- Schutzart IP50
- robustes Kunststoffgehäuse
- einfache Bedienung durch Drucktaster
- geringes Gewicht
- großer Aktionsradius dank Spiralkabel
- geschützte und sichere Aufbewahrung im Gerätehalter
Gefahren im Griff
Setzen Sie die Befehlsgeber zum Personenschutz in potentiell gefahrbringenden Situationen ein! Besonders dann, wenn in Sonderbetriebsarten einer Maschine die Wirkung von Schutzeinrichtungen ganz oder teilweise aufgehoben werden muss.
Typischerweise gehören zu den Einsatzgebieten von Befehlsgebern:
- Einrichten von Maschinen
- Servicearbeiten
- Prozessbeobachtung
- Testbetrieb
Komplettieren Sie Ihre Lösung!
Komplettieren Sie Ihre Lösung und ermöglichen Sie ein sicheres Arbeiten im Gefahrenbereich Ihrer Maschine oder Anlage! Dies gelingt Ihnen mit den Befehlsgebern in Kombination mit den abgenommenen Auswerteeinheiten von Pilz:
- Zweihandbediengeräte P2HZ
- Sicherheitsschaltgeräte PNOZ s6
- Sicherheitsschaltgeräte PNOZ e2.1p
- Zweihandbaustein des modularen Sicherheitssystems PNOZmulti
- Steuerungssysteme des Automatisierungssystems PSS 4000
Damit ist PITjog in jeder Branche einsatzbereit!
Unser Produktspektrum: Handbetätigte Befehlsgeber PITjog
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland
Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com
Amerika
- Mexiko: +52 55 5572 1300
- Brasilien: + 55 11 4942-7032
- Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irland: +353 21 4804983
- Österreich: +43 1 7986263-444
- Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italien: +39 0362 1826711
- Russland: +7 495 6654993
- Spanien: +34 938497433
- Dänemark: +45 74436332
- Schweiz: +41 62 889 79 32
- Deutschland: +49 711 3409 444
- Belgien: +32 9 321 75 70
- Türkei: +90 216 5775552
- Niederlande: +31 347 320477
- Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000
- Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Großbritannien: +44 1536 460866
Asien-Pazifik
- Südkorea: +82 31 778 3390
- Neuseeland: +64 9 6345350
- Japan: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Thailand: +66 210 54613
- China: +86 400-088-3566
- Australien (gebuehrenfrei): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334