Die dreistufigen Zustimmtaster PITenable setzen Sie als handbetätigte Befehlsgeber beim Arbeiten im Gefahrenbereich von Maschinen oder Anlagen ein. Und zwar dann, wenn die Wirkung der Schutzeinrichtung aufgehoben werden muss.
Zustimmtaster PITenable
Sicheres Einrichten und Warten mit einer Hand
Ihre Vorteile auf einen Blick
- sicheres Arbeiten im Gefahrenbereich von Maschinen und Anlagen
- einfaches Beobachten von Prozessen bei geöffneter Schutztür
- Schutz des Bedieners bei Überreaktion durch Erschrecken oder Panik
- ergonomisch geformtes Gehäuse für komfortable Bedienung
Merkmale auf einen Blick
- 3-Stufen Zustimmtaster: Aus-Ein-Aus
- Varianten mit M12-5-pin-Winkelstecker oder mit offenem Kabelende
- wartungsfrei
- einfache Befestigung durch Haftmagnet
- leichter und stabiler Druckpunkt
- schwer manipulierbar
Sicher in drei Stufen: 3-Stufen Zustimmtaster Aus-Ein-Aus
- Stufe 1: Der Taster ist noch nicht betätigt. Die Maschine läuft bei aktivierten Sicherheitsfunktionen.
- Stufe 2: Die Zustimmfunktion wird aktiviert, der Taster befindet sich in Mittelstellung. Die Maschine läuft, während die Schutzwirkung der beweglich trennenden Schutzeinrichtungen aufgehoben ist.
- Stufe 3: Hier kommt die Schutzfunktion zum Einsatz, wenn der Taster plötzlich losgelassen oder durchgedrückt wird. Die Maschine wird sofort zum Stillstand gebracht. Diese Funktion schützt den Bediener, falls dieser in einer Schrecksituation überreagiert.
Sicherheit mit der abgenommenen Komplettlösung
Zur Auswertung von PITenable bietet Pilz Ihnen die sicheren Auswertegeräte PNOZmulti und die Steuerungssysteme des Automatisierungssystems PSS 4000 an. So ist der PITenable überall da einsatzbereit, wo Ihre Mitarbeiter beim Arbeiten in Gefahrenbereichen besonders geschützt werden müssen.
Unser Produktspektrum: Zustimmtaster PITenable
Stammhaus
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland
Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de
Technischer Support
Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com
Amerika
- Mexiko: +52 55 5572 1300
- Brasilien: + 55 11 4942-7032
- Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irland: +353 21 4804983
- Österreich: +43 1 7986263-444
- Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italien: +39 0362 1826711
- Russland: +7 495 6654993
- Spanien: +34 938497433
- Dänemark: +45 74436332
- Schweiz: +41 62 889 79 32
- Deutschland: +49 711 3409 444
- Belgien: +32 9 321 75 70
- Türkei: +90 216 5775552
- Niederlande: +31 347 320477
- Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000
- Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Großbritannien: +44 1536 460866
Asien-Pazifik
- Südkorea: +82 31 778 3390
- Neuseeland: +64 9 6345350
- Japan: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Thailand: +66 210 54613
- China: +86 400-088-3566
- Australien (gebuehrenfrei): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334