Sicherheitslichtgitter

Die ideale Zugangs- und Zugriffsabsicherung

Produktfoto Gruppe Sicherheits-Lichtgitter

Mit unseren Sicherheitslichtgittern PSENopt und PSENopt II schützen Sie Ihre Mitarbeiter und Ihr Produktionsgut – sicher, effizient und wirtschaftlich. Ein unsichtbares Infrarot-Schutzfeld schützt die gefährlichen Bereiche und ermöglicht eine optimale Zugangs- und Zugriffsabsicherung. Ideal für Produktionsprozesse, bei denen aktiv eingegriffen werden muss.

Profitieren Sie von einer breiten Auswahl an Sicherheitslichtgittern, kompletten Lösungen in Kombination mit den Pilz Sicherheitssteuerungen und unserem fundierten, langjährigen Know-How im Bereich sichere Automation.

Zu den Produkten

Sicherheitslichtgitter für einen sicheren Eingriff in den Produktionsprozess

Sicherheitslichtgitter wie PSENopt / PSENopt II ermöglichen bei regelmäßigem Materialfluss oder direktem Zugriff am Gefahrenbereich einen sicheren und flexiblen Eingriff in den Produktionsprozess.

An Zugängen und Eingriffstellen angebracht, überwachen sie den Gefahrenbereich. Wird der Lichtstrahl unterbrochen, erfolgt ein sicherer Abschaltbefehl. Über LEDs lassen sich Ursachen für Maschinenstopps schnell erkennen - das reduziert Stillstandszeiten.

Funktionen wie Muting, Blanking und Kaskadierung bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten - z. B. an Handarbeitsplätzen, Förderbandzugängen oder beim Materialhandling neben Robotern.

Sicherheitslichtgitter für Finger-, Hand- und Körperschutz

Von Sicherheits-Lichtschranken für Körperschutz bis zum Sicherheits-Lichtvorhang für Fingerschutz umfassen die Produktreihen PSENopt und PSENopt II das komplette Portfolio. Egal, ob für platzkritische Anwendungen oder mit erweiterten Funktionalitäten wie Muting, Blanking oder Kaskadierung: Pilz bietet Ihnen für Ihre Anforderung die passenden Sicherheits-Lichtgitter.

  • Vielseitige Funktionen wie Rückführkreisüberwachung, Reset, Quittieren und Diagnose
  • Mehr Sicherheit dank Totzonenfreiheit
  • Erweiterte Anwendungen mit Muting, Blanking, Kaskadierung
  • Einfache und schnelle Montagemöglichkeiten mit passenden Montage-Kits

Vorteile der Sicherheitslichtgitter

Lichtgitter in einem nebligen Raum
  • Barrierefreier und sicherer Zugang
  • Erhöhte Produktivität durch reduzierte Stillstandszeiten
  • Schnelle und einfache Installation
  • Individuelle Konfiguration der Schutzfelder
  • Bedienerfreundliche Diagnose über LEDs.
Produktfoto Lichtgitter

Hohe Produktivität und Sicherheit

  • Typ 2, Typ 3 und Typ 4 Lichtgitter zugelassen nach EN/IEC 61496-1/-2
  • Finger-, Hand- und Körperschutz bis PL e
  • Platzsparend dank kurzer Reaktionszeiten und kompakter Bauweise
  • Variable Längen von 150 bis 1800 mm
  • Wirtschaftliche Komplettlösung mit sicherer Steuerungstechnik.

Pilz Safety Distance Calculator

Ermitteln Sie den passenden Sicherheitsabstand direkt im online-Tool!

Für den sicheren Betrieb einer Anlage ist der Sicherheitsabstand entscheidend. Mit dem Pilz Safety Distance Calculator berechnen Sie den benötigten Abstand schnell, einfach und und erhalten online Ihr Ergebnis und die passenden Produkte, um Ihre Maschine abzusichern.

Jetzt berechnen

Unser Produktspektrum: Sicherheitslichtgitter und Lichttaster

Sicherheits-Lichtschranke für Körperschutz

Sicherheits-Lichtschranke für Körperschutz

Sichern Sie mit den Einstrahl- und Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken PSENopt (II) große Zugänge effizient ab. Die hohen Reichweiten machen den Einsatz als äußere Bereichsabgrenzung ideal.

Körperschutz
Sicherheits-Lichtgitter für Handschutz

Sicherheits-Lichtgitter für Handschutz

Das engmaschige Strahlenfeld ermöglicht die Platzierung der Sicherheitssensoren nahe am Gefahrenbereich. Damit sind die PSENopt (II) optimal für den Einsatz an Produktionsanlagen mit engen Platzverhältnissen geeignet.

Handschutz
Sicherheits-Lichtvorhang für Fingerschutz

Sicherheits-Lichtvorhang für Fingerschutz

Anwendungen mit offenen Eingriffsbereichen oder bei denen direkt am Gefahrenbereich gearbeitet wird, lassen sich mit den Sicherheits-Lichtvorhängen PSENopt (II) barrierefrei absichern. Schnelle Reaktionszeiten und die feine Auflösung ermöglichen den geringst möglichen Abstand zur Gefahrenstelle.

Fingerschutz
Lichttaster

Lichttaster zur Objekterkennung

Optische Sensoren ermöglichen die zuverlässige Erkennung von Objekten. Einsetzbar sind die Lichttaster beispielsweise in der Verpackungsindustrie zur sicheren Überwachung der Kartonagenzufuhr.

Lichttaster
Zubehör PSENopt und PSENopt II

Zubehör Sicherheits-Lichtgitter

Mit dem umfangreichen Zubehör für die Sicherheits-Lichtgitter PSENopt und PSENopt II können Sie die optischen Sensoren optimal in Ihre Anlage integrieren. Von Schutzsäulen über Umlenkspiegel und Muting-Sets bis zur passenden Anschlusstechnik steht Ihnen eine breite Auswahl an hilfreichen Optionen zur Verfügung.

Zubehör PSENopt und PSENopt II

Mehr Informationen

Top
Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: [email protected]

Technischer Support

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: [email protected]

Amerika

  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

  • Niederlande: +31 347 320477
  • Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Irland: +353 21 4804983
  • Großbritannien: +44 1536 460866
  • Spanien: +34 938497433
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Dänemark: +45 74436332
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Türkei: +90 216 577 55 52
  • Österreich: +43 1 7986263-444
  • Russland: +7 495 6654993
  • Deutschland: +49 711 3409 444
  • Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000

Asien-Pazifik

  • Südkorea: +82 31 778 3390
  • China: +86 400-088-3566
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Thailand: +66 210 54613
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Neuseeland: +64 9 6345350
  • Australien (gebuehrenfrei): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Singapur: +65 6829 2920
Kontaktformular öffnen
Telefon:+49 711 3409-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld