text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
  • 1(current)
  • 2
38 Produkte gefunden
S1IM 230-240VAC IM 0.01-15 A
828050
GTIN: 4046548007541
Stromüberwachungsrelais, zur Überwachung von max. Stromwerten, 12 Messbereiche 0,01 - 15 A wählbar, 0, 40 - 400 Hz, Breite = 22,5 mm, UB = 230 - 240 V AC.

Auf Anfrage
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC UP
827265
GTIN: 4046548007602
Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von min. und max. Spannungswerten, 12 Messbereiche 0,1 - 500 V AC/DC wählbar, 0,40 - 400 Hz, Breite = 22,5 mm, UB = 230 - 240 V AC, beliebige Polung der Messeingänge.

Auf Anfrage
S1IM 24VDC IM 0.01-15 A UP
828035
GTIN: 4046548007565
Stromüberwachungsrelais zur Überwachung von max. Stromwerten, beliebige Polung der Messeingänge, 12 Messbereiche 0,01 - 50 A wählbar, 0,40 - 400 Hz, Baubreite 22,5 mm, UB = 24 - 240 V AC, 24 V DC.

Auf Anfrage
S1IM 24VDC IM 0.01-15 A
828010
GTIN: 4046548007596
Stromüberwachungsrelais, zur Überwachung von max. Stromwerten, 12 Messbereiche 0,01 - 15 A wählbar, 0, 40 - 400 Hz, Breite = 22,5 mm, UB = 24 V DC.

Auf Anfrage
S1UM 110-130VAC UM 0.1-500VAC/DC
827250
GTIN: 4046548007633
Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von min. und max. Spannungswerten, 12 Messbereiche 0,1 - 500 V AC/DC wählbar, 0,40 - 400 Hz, Breite = 22,5 mm, UB = 110 - 130 V AC.

Auf Anfrage
S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC
838000
GTIN: 4046548007374
Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von min. und max. Spannungswerten, 0,40 - 400 Hz, Messspannung 1 V AC/DC, Breite = 22,5 mm, UB = 24 V AC/DC, 120/240 V AC.

Auf Anfrage
S3UM 230VAC UM 415/460VAC
837380
GTIN: 4046548007404
Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von Über- und Unterspannungswerten, sowie der Phasenfolge in 3-Phasennetzen, 40 - 400 Hz, Messspannung 415/460 V AC, Breite = 22,5 mm, UB = 230 V AC.

Auf Anfrage
PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC
841000
GTIN: 4046548007176
Fehlerspannungsüberwachung von Schweißtransformatoren nach VDE 0545, 6 Messeingangskreise 0 - 690 V AC/DC, 50 Hz - 1 kHz, Ansprechspannung 24 V AC/DC, Baubreite 45 mm, UB = 24 - 42 V AC, 42 - 240 V DC.

Auf Anfrage
S1WP 18A 24VDC UM 0-415VAC/DC
890120
GTIN: 4046548006995
Wirkleistungsüberwachung, für 1- und 3-Phasennetze geeignet für frequenzgeregelte Motoren, 9 Messbereiche 0 - 1000 Hz, Messspannung 0 - 415 V AC/DC, 1 Wechselkontakt, 1 Analogausgang 0 - 10 V DC oder 4 - 20 mA, Breite = 22,5 mm, UB = 24 V DC.

Auf Anfrage
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-550VACDC Ts=0
890071
GTIN: 4046548007022
Wirkleistungsüberwachung, für 1- und 3-Phasennetze geeignet für frequenzgeregelte Motoren, 9 Messbereiche 0 - 1000 Hz, Messspannung 0 - 550 V AC/DC, 1 Wechselkontakt, 1 Analogausgang 0 - 10 V DC oder 4 - 20 mA, Breite = 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC, Startunterdrückungszeit 0 s.

Auf Anfrage
S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC/DC
890160
GTIN: 4046548006957
Wirkleistungsüberwachung, für 1- und 3-Phasennetze geeignet für frequenzgeregelte Motoren, 9 Messbereiche 0 - 1000 Hz, Messspannung 0 - 415 V AC/DC, 1 Wechselkontakt, 1 Analogausgang 0 - 10 V DC oder 4 - 20 mA, Breite = 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC.

Auf Anfrage
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC  0%
890065
GTIN: 4046548055535
Wirkleistungsüberwachung, für 1- und 3-Phasennetze geeignet für frequenzgeregelte Motoren, 9 Messbereiche 0 - 1000 Hz, Messspannung 0 - 415 V AC/DC, 1 Wechselkontakt, 1 Analogausgang 0 - 10 V DC oder 4 - 20 mA, Breite = 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC.

Auf Anfrage
S1WP 9A 24VDC UM 0-550VAC/DC
890030
GTIN: 4046548007077
Wirkleistungsüberwachung für 1- und 3-Phasennetze geeignet für frequenzgeregelte Motoren, 9 Messbereiche 0 - 1000 Hz, Messspannung 0 - 550 V AC/DC, 1 Wechsler Ausgang, 1 Analogausgang 0 - 10 V DC oder 4 - 20 mA. Baubreite 22,5 mm, UB = 24 V DC.

Auf Anfrage
S1WP 9A 24VDC UM 0-415VAC/DC
890020
GTIN: 4046548007084
Wirkleistungsüberwachung für 1- und 3-Phasennetze geeignet für frequenzgeregelte Motoren, 9 Messbereiche 0 - 1000 Hz, Messspannung 0 - 415 V AC/DC, 1 Wechsler Ausgang, 1 Analogausgang 0 - 10 V DC oder 4 - 20 mA. Baubreite 22,5 mm, UB = 24 V DC.

Auf Anfrage
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC/DC
890060
GTIN: 4046548007046
Wirkleistungsüberwachung, für 1- und 3-Phasennetze geeignet für frequenzgeregelte Motoren, 9 Messbereiche 0 - 1000 Hz, Messspannung 0 - 415 V AC/DC, 1 Wechselkontakt, 1 Analogausgang 0 - 10 V DC oder 4 - 20 mA, Breite = 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC.

Auf Anfrage
S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC  0%
890165
GTIN: 4046548055542
Wirkleistungsüberwachung, für 1- und 3-Phasennetze geeignet für frequenzgeregelte Motoren, 9 Messbereiche 0 - 1000 Hz, Messspannung 0 - 415 V AC, 1 Wechselkontakt, 1 Analogausgang 0 - 10 V DC oder 4 - 20 mA, Breite = 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC, Messbereich ab 0%.

Auf Anfrage
S1EN 200KOhm 24-240VAC/DC
884110
GTIN: 4046548007114
Erdschlussüberwachungsrelais, als Schutzeinrichtung vor Isolationsfehlern (200 kOhm) in galvanisch getrennten Gleich- und Wechselspannungsnetzen, Breite = 22,5 mm, UB = 24 - 240 V AC/DC.

Auf Anfrage
S1WP 18A 24VDC UM 0-550VAC/DC
890130
GTIN: 4046548006988
Wirkleistungsüberwachung, für 1- und 3-Phasennetze geeignet für frequenzgeregelte Motoren, 9 Messbereiche 0 - 1000 Hz, Messspannung 0 - 550 V AC/DC, 1 Wechselkontakt, 1 Analogausgang 0 - 10 V DC oder 4 - 20 mA, Breite = 22,5 mm, UB = 24 V DC.

Auf Anfrage
S1EN  50KOhm 24-240VAC/DC
884100
GTIN: 4046548007121
Erdschlussüberwachungsrelais als Schutzeinrichtung vor Isolationsfehlern (50 kOhm) in galvanisch getrennten Gleich- und Wechselspannungsnetzen, Baubreite 22,5 mm, UB = 24 - 240 V AC/DC.

Auf Anfrage
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-550VAC/DC
890070
GTIN: 4046548007039
Wirkleistungsüberwachung, für 1- und 3-Phasennetze geeignet für frequenzgeregelte Motoren, 9 Messbereiche 0 - 1000 Hz, Messspannung 0 - 550 V AC/DC, 1 Wechselkontakt, 1 Analogausgang 0 - 10 V DC oder 4 - 20 mA, Breite = 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC.

Auf Anfrage
  • 1(current)
  • 2

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen