Elektronische Überwachungsrelais PMDsrange

Jede Situation spielend überwachen

PMDsrange

Setzen Sie auf die elektronischen Überwachungsrelais von Pilz! Ob Überwachung von Spannung, Phasenfolge, Strom, Isolation, Wirkleistung, Temperatur, Stillstand und Fehlerspannung – Sie finden für jede Überwachungsaufgabe das richtige Gerät. Die zuverlässige elektronische Überwachung und Steuerung Ihrer Maschine oder Anlage steht dabei immer im Vordergrund.

Vorteile beim Einsatz der Überwachungsgeräte PMDsrange

  • kurze Inbetriebnahmezeiten durch Einstellung der Parameter auf der Frontseite
  • Platzersparnis im Schaltschrank: Baubreiten von nur 22,5 mm
  • schnelle Diagnose durch LED-Zustandsanzeige

Anwenderfreundliche Merkmale

  • Temperaturüberwachungsgeräte verfügen über die ATEX-Zertifizierung
  • Abmessungen (H x B x T): 87 x 22,5 x 122 mm
  • umschaltbare Messbereiche
  • in allen Betriebsspannungen verfügbar

Die Bedienung – reine Einstellungssache: Stellen Sie die Überwachungsrelais der PMDsrange mit Hilfe eines Schraubendrehers auf die gewünschten Bereiche und Betriebsarten ein. Werkzeugloses Aufrasten auf eine Normschiene gewährleistet eine einfache und schnelle Montage.

Sparen Sie Platz im Schaltschrank: Das kompakte Schmalbaugehäuse der Überwachungsrelais verfügt über eine Baubreite von 22,5 mm. Verbunden mit seiner hohen Leistungs- und Funktionsdichte benötigt es nur minimalen Platz im Schaltschrank.

Die Kontakte – lebenslang eine starke Sache: Die Kontakte aller Überwachungsrelais sind für eine Stromstärke von 100 mA bis 5 A ausgelegt. Einige Überwachungsgeräte verfügen über Relais mit speziellen Kontakten um auch kleinere Ströme bis hinunter zu 1 mA sicher schalten zu können.

Klemmen: Unsere Klemmen sind für Kabelquerschnitte von 0,25 bis max. 4 mm ausgelegt. Bis zu 2 Kabel (max. je 1,5 mm je Kabel) können in einer Klemme befestigt werden.

LED-Anzeigen: Alle Überwachungsrelais verfügen über zwei leuchtstarke LEDs – eine grüne Anzeige zur Betriebsspannung und eine rote Fehler- bzw. Zustandsanzeige.

Elektronische Überwachungsrelais im Einsatz

"Flaschenförderanlage" mit Spannungsüberwachung

Verwenden Sie Spannungswächter beispielsweise zur Netzüberwachung von Flaschenförderanlagen. Das Überwachungsrelais sorgt für das geordnete Abstellen der Anlage. Außerdem bietet es Schutz vor unkontrolliertem Wiederanlaufen.

"Walzen" mit Phasenfolgeüberwachung

Setzen Sie Phasenfolgewächter bei der Drehfeldüberwachung ein. Verhindern Sie dadurch gefährliche Situationen für Mensch und Maschine. Beispielsweise bei Walzen mit falsch eingestellter Drehrichtung.

 

"Krankenhaus" mit Isolationsüberwachung

Setzen Sie die Isolationsüberwachung im Krankenhaus ein. So können Sie z. B. in Operationssälen eine höhere Verfügbarkeit durch eine vorbeugende Wartung und einen Informationsvorsprung erreichen.

"Lüftungsanlage" mit Wirkleistungsüberwachung

So vielfältig wie die Zahl der verschiedenen Wirkleistungsmesser ist auch die Zahl der Anwendungen. Schließen Sie aufgrund der gemessenen Wirkleistung auf abgeleitete Größen wie z. B. Füllstand, Volumen, Drehmoment oder Luftdruck. In einer Lüftungsanlage können Sie so die Verschmutzung, den Durchfluss oder den Verschleiß kontrollieren.

"Förderschnecke" mit Stromüberwachung

Sie benötigen die Stromüberwachung beispielsweise bei einer Förderschnecke? Ein Schutz vor Blockade bzw. Verschleiß sowie eine vorbeugende Wartung sind dadurch möglich.

"Motor" mit Temperaturüberwachung

Schützen Sie mit Hilfe der Temperaturüberwachung Ihre Motoren vor Überhitzung. Verhindern Sie außerdem ein selbsttätiges Anlaufen. Dies ist vor allem bei beeinträchtigter Kühlung und häufigem Anfahren bzw. Bremsen des Motors notwendig.

"Automatischer Werkzeugwechsel an Bohrmaschine" mit Stillstandüberwachung

Leiten Sie den automatischen Werkzeugwechsel sofort nach Eintreten des Stillstands ein! Dank der Stillstandüberwachung ist das möglich. Bei Werkzeugen mit unterschiedlichen Auslaufzeiten können Sie schneller wieder weiter arbeiten. Dadurch erhöhen Sie Ihre Taktzeiten. Ohne Stillstanderkennung würde sich der automatische Werkzeugwechsel an dem Werkzeug orientieren, das die längste Auslaufzeit benötigt.

"Überwachung von Fehlerspannung und Isolation an Schweißtransformatoren“

Nach VDE 0545 werden Schweißtransformatoren, z. B. im Automobilrohbau, auf gefährliche Berührungsspannungen und Isolationsfehler überwacht. Überwachen Sie bis zu sechs Sekundärwicklungen von Schweißtrafos unabhängig voneinander auf gefährliche Spannungen. Erkennen Sie zusätzlich Quer- und Erdschlüsse. Überwachen und zeigen Sie gleichzeitig die korrekten Erdverbindungen an.

Selbstverständlich können Sie die Überwachungsrelais PMDsrange auch für weitere, nicht genannte Anwendungen einsetzen.

Unser Produktspektrum: PMDsrange

PMDsrange - elektronische Überwachungsrelais

Setzen Sie die elektronischen Überwachungsgeräte der PMDsrange für die Überwachung von Spannung, Phasenfolge, Strom, Isolation, Wirkleistung, Temperatur, Stillstand, Fehlerspannung ein.

Zubehör

Auf dieser Seite erhalten Sie Zubehör zu den elektronischen Überwachungsgeräten PMDsrange.
Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technischer Support

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com

Amerika

  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

  • Irland: +353 21 4804983
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Österreich: +43 1 7986263-444
  • Russland: +7 495 6654993
  • Türkei: +90 216 5775552
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Niederlande: +31 347 320477
  • Deutschland: +49 711 3409 444
  • Spanien: +34 938497433
  • Dänemark: +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Großbritannien: +44 1536 460866
  • Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332

Asien-Pazifik

  • Australien (gebuehrenfrei): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapur: +65 6829 2920
  • China: +86 400-088-3566
  • Südkorea: +82 31 778 3390
  • Neuseeland: +64 9 6345350
  • Thailand: +66 210 54613