Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"890160","name":"S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC/DC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Abbildung ähnlich
S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC/DC
Artikelnummer: 890160
Wirkleistungsüberwachung, für 1- und 3-Phasennetze geeignet für
frequenzgeregelte Motoren, 9 Messbereiche 0 - 1000 Hz, Messspannung 0 -
415 V AC/DC, 1 Wechselkontakt, 1 Analogausgang 0 - 10 V DC oder ... Mehr
Stück
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Wirkleistungsüberwachung, für 1- und 3-Phasennetze geeignet für frequenzgeregelte Motoren, 9 Messbereiche 0 - 1000 Hz, Messspannung 0 - 415 V AC/DC, 1 Wechselkontakt, 1 Analogausgang 0 - 10 V DC oder 4 - 20 mA, Breite = 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC.
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
CCC UKCA cULus Listed |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 | 230 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | AC |
Leistungsaufnahme AC U1 | 5 VA |
Geräteabsicherung maximal | Max-Leiterquerschnitt |
Messkreis
U Messbereich Analogeingang | 0 - 415 V |
I Messbereich Analogeingang | 18 A |
Freq. Messbereich Analog-Ein | 0 - 1000 Hz |
Ausgangssignale bei Generatorbetrieb
Uout bei Generatorbetrieb | 0 - -10 V |
Relaisausgänge
Gebrauchkat. AC/DC1 Norm | EN 60947-4-1 |
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
Sicherheitskontakte: AC bei UL | 250 V AC |
Kontaktmaterial Relais | AgCdO |
zusätz. Kontaktangaben Relais | + 3,0 µm Au |
Umweltdaten
Klimabeanspruchung nach ... | EN 60068-2-78 |
Umgebungstemperatur | 0 - 55 °C |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
EMV nach Norm .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Luft- und Kriechstrecken nach | EN 60947-1 |
Überspannungskategorie | III |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
Schutzart Einbauraum | IP54 |
Schutzart Gehäuse | IP40 |
Schutzart Klemmen | IP20 |
Mechanische Daten
Einbaulage | beliebig |
Gehäusematerial Unterteil | PPO UL 94 V0 |
Gehäusematerial Frontplatte | ABS UL 94 V0 |
Gehäusematerial Oberteil | PPO UL 94 V0 |
Anschlussklemme | Schraubklemme |
Klemmenart | fest |
Flex. 1 Leiter AWG Angabe | 24 - 10 AWG |
Abmessung h | 87 mm |
Abmessung b | 22.5 mm |
Abmessung t | 121 mm |
Nettogewicht | 140 g |
Bruttogewicht | 150 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 90303370 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-Code | 4046548006957 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27210127 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002479 |
Volumen | 0.284 |