Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 4 Eingänge, Impulsverlängerung,
Ausgänge mit 24 V DC, 1-reihig, Klemmenblock PSS u2 T 8 notwendig (nicht
im Lieferumfang enthalten).
Auf Anfrage
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 4 Ausgänge, Relaiskontakte,
Schließer, zum Schalten von ohmschen und induktiven Lasten, max. 250 V
AC 10 A (AC1), potentialfrei, Schutzcodierung PSS u2 A CE T für
Klemmenblock erhältlich, 2-reihig, Klemmenblock PSS u2 T 8 notwendig
(nicht im Lieferumfang enthalten).
Auf Anfrage
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 16 Ausgänge, Halbleiter, 0,5 A,
einpolig, plusschaltend, kurzschlussfest, überlastsicher, 0 V DC mit
zusätzlichem Spannungsverteilungsmodul, erweiterte Diagnose, 1-reihig,
Klemmenblock PSS u2 T 16 notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten).
Auf Anfrage
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 8 Ausgänge, Halbleiter, 0,5 A,
einpolig, plusschaltend, kurzschlussfest, überlastsicher, erweiterte
Diagnose, 1-reihig, Klemmenblock PSS u2 T 16 notwendig (nicht im
Lieferumfang enthalten).
Auf Anfrage
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 16 Eingänge, Impulsverlängerung, 24 V
DC mit zusätzlichem Spannungsverteilungsmodul, 1-reihig, Klemmenblock
PSS u2 T 16 notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten).
Auf Anfrage
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 8 Eingänge, Impulsverlängerung,
Ausgänge 24 V DC 0,25 A, kurzschlussfest, überlastsicher, erweiterte
Diagnose, 1-reihig, Klemmenblock PSS u2 T 16 notwendig (nicht im
Lieferumfang enthalten).
Auf Anfrage
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 8 Eingänge, Impulsverlängerung, 24 V
DC mit zusätzlichem Spannungsverteilungsmodul, 1-reihig, Klemmenblock
PSS u2 T 8 notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten).
Auf Anfrage
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 4 Ausgänge, 2 Spannungsbereiche, -12
- 12 V, -10 - 10 V, mit Kurzschlusserkennung, 2 Strombereiche, -24 - 24
mA, 0 - 20 mA, mit Drahtbrucherkennung, 1-reihig, Klemmenblock PSS u2 T
16 notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten).
Auf Anfrage
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 4 Ausgänge, Halbleiter, 2 A,
einpolig, plusschaltend, kurzschlussfest, überlastsicher, erweiterte
Diagnose, 1-reihig, Klemmenblock PSS u2 T 8 notwendig (nicht im
Lieferumfang enthalten).
Auf Anfrage
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 4 Eingänge, Strom -0,1 - 25,6 mA,
zweipolig, Differenzeingang, Auflösung 15 Bit, Strombegrenzung pro
Eingang, Potentialtrennung, 2 Datenformate, 5 integrierte
Auswertefunktionen pro Eingang: Skalierung, gleitende Mittelwertbildung
0,1 - 20 ms, Überwachung in Anlehnung an NAMUR NE43, Überwachung von 4
Bereichen, Überwachung von 8 Schwellenwerten, 1-reihig, Klemmenblock PSS
u2 T 16 notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten).
Auf Anfrage
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 4 Eingänge, Spannung, 3 Messbereiche:
-12,8 - 12,8 V, -6,4 - 6,4 V, -3,2 - 3,2 V, zweipolig, Differenzeingang,
Auflösung 16 Bit, Strombegrenzung pro Eingang, Potentialtrennung, 2
Datenformate, 5 integrierte Auswertefunktionen pro Eingang: Skalierung,
gleitende Mittelwertbildung 0,1 - 20 ms, Überwachung nach NAMUR NE43,
Überwachung von 4 Bereichen, Überwachung von 8 Schwellenwerten, 1-
reihig, Klemmenblock PSS u2 T 16 notwendig (nicht im Lieferumfang
enthalten).
Auf Anfrage
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 4 Ausgänge, Relaiskontakte, Wechsler,
zum Schalten von Signal- Kleinspannungen, potentialfrei, 1-reihig,
Klemmenblock PSS u2 T 16 notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten).
Auf Anfrage
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 4 Eingänge, Widerstandsthermometer
(RTD) Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt1000 (α=0.00375),
Ni120, Thermistoren 44004/44033 2,252 kOhm, 44005/44030 3 kOhm,
44007/44034 5 kOhm, 44006/44031 10 kOhm, 44008/44032 30 kOhm, YSI 400
2.252 kOhm, Spectrum 1003k 1kOhm, Thermoelemente (TC) J, K, E, N, R S,
T, B, mit Drahtbrucherkennung und Referenztemperatur, Klemmenblock PSS
u2 T 16 notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten).
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen