text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
13 Nalezené produkty
PSS u2 ES 8DOD 0.5A
328401
GTIN: 4046548072235
PSS u2, elektronický modul, standardní, 8 výstupů, polovodič, 0,5 A, jednopól., pozitivní spínání, odolný protizkratu, odolný proti přetížení, rozšířená diagnostika, 1-řad., nutný blok svorek PSS u2 T 16 (není součástí dodávky).

Na vyžádání
PSS u2 ES 16DI
328303
GTIN: 4046548072204
PSS u2, elektronický modul, standardní, 16 vstupů, prodloužení impulsu, 24 V DC s doplňkovým modulem pro rozložení napětí, 1-řad., nutný blok svorek PSS u2 T 16 (není součástí dodávky).

Na vyžádání
PSS u2 ES 8DID
328311
GTIN: 4046548072037
PSS u2, elektronický modul, standardní, 8 vstupů, prodloužení impulsu, výstupy 24 V DC 0,25 A, odolný protizkratu, odolný proti přetížení, rozšířená diagnostika, 1-řad., nutný blok svorek PSS u2 T 16 (není součástí dodávky).

Na vyžádání
PSS u2 ES 8DI
328301
GTIN: 4046548072181
PSS u2, elektronický modul, standardní, 8 vstupů, prodloužení impulsu, 24 V DC s přídavným modulem pro rozložení napětí, 1-řad., nutný blok svorek PSS u2 T 8 (není součástí dodávky).

Na vyžádání
PSS u2 ES 4DI
328300
GTIN: 4046548072174
PSS u2, elektronický modul, standardní, 4 vstupy, prodloužení impulsu, výstupy s 24 V DC, 1-řad., nutný blok svorek PSS u2 T 8 (není součástí dodávky).

Na vyžádání
PSS u2 ES 4AO U/I
328551
GTIN: 4046548072358
PSS u2, elektronický modul, standardní, 4 výstupy, 2 rozsahy napětí, -12 - 12 V, -10 - 10 V, s identifikací zkratu, 2 oblasti proudu, -24 - 24 mA, 0 - 20 mA, s identifikací přerušení vodiče, 1-řad., nutný blok svorek PSS u2 T 16(není součástí dodávky).

Na vyžádání
PSS u2 ES 4DOD 2A
328410
GTIN: 4046548072242
PSS u2, elektronický modul, standardní, 4 výstupy, polovodič, 2 A, jednopól., pozitivní spínání, odolný protizkratu, odolný proti přetížení, rozšířená diagnostika, 1-řad., nutný blok svorek PSS u2 T 8 (není součástí dodávky).

Na vyžádání
PSS u2 ES 4DO R 8A
328420
GTIN: 4046548072266
PSS u2, elektronický modul, standardní, 4 výstupy, reléové kontakty, spojovací kontakt, pro spínání ohmických a induktivních zátěží, max. 250 V AC 10 A (AC1), bezpotenciálový, k dostání ochranné kódování PSS u2 A CE T pro blok svorek, 2řad., blok svorek PSS u2 T 8 (není součástí dodávky).

Na vyžádání
PSS u2 ES 4AI I
328520
GTIN: 4046548072303
PSS u2, elektronický modul, standardní, 4 vstupy, proud -0,1 - 25,6 mA, dvoupól., diferenční vstup, rozlišení 15 Bit, omezení proudu/vstup, galvanické oddělení, 2 formáty dat, 5 integrované vyhodnocovací funkce/vstup: scaling, tvorba klouzavé střední hodnoty 0,1 - 20 ms, monitorování v návaznosti na NAMURNE43, monitorování 4 oblastí, monitorování 8 prahových hodnot, 1 řad., nutný blok svorek PSS u2 T 16 (není součástí dodávky).

Na vyžádání
PSS u2 ES 4AI U
328500
GTIN: 4046548072280
PSS u2, elektronický modul, standardní, 4 vstupy, napětí, 3 rozsahy měření: -12,8 - 12,8 V, -6,4 - 6,4 V, -3,2 - 3,2 V, dvoupól., diferenční vstup, rozlišení 16 Bit, omezení proudu na vstup, galvanické oddělení, 2 formáty dat, 5 integrovaných vyhodnocovacích funkcí na vstup: scaling, tvorba klouzavé středníhodnoty 0,1 - 20 ms, monitorování podle NAMUR NE43, monitorování 4 oblastí, monitorování 8 prahových hodnot, 1-řad., nutný blok svorek PSS u2 T 16 (není součástí dodávky).

Na vyžádání
PSS u2 ES 4DO SR 0.5A
328421
GTIN: 4046548072273
PSS u2, elektronický modul, standardní, 4 výstupy, reléové kontakty, přepínací pomocný kontakt, pro spínánísignálů s malým napětím, bezpotenciálový, 1-řad., nutný blok svorek PSS u2 T 16 (není součástí dodávky).

Na vyžádání
PSS u2 ES 16DOD 0.5A
328402
GTIN: 4046548074048
PSS u2, elektronický modul, standardní, 16 výstupů, polovodič, 0,5 A, jednopól., pozitivní spínání, odolný protizkratu, odolný proti přetížení, 0 V DC s doplňkovým modulem pro rozloženínapětí, rozšířená diagnostika, 1-řad., nutný blok svorek PSS u2 T 16 (není součástí dodávky).

Na vyžádání
PSS u2 ES 4AI RTD/TC
328540
GTIN: 4046548072327
PSS u2, elektronický modul, standard, 4 vstupy, odporový teploměr (RTD) Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt1000 (α=0.00375), Ni120, termistory 44004/44033 2,252 kOhm, 44005/44030 3 kOhm, 44007/44034 5 kOhm, 44006/44031 10 kOhm, 44008/44032 30 kOhm, YSI 400 2.252 kOhm, Spectrum 1003k 1kOhm, termočlánky (TC) J, K, E, N, R S, T, B, s identifikací přetržení drátu a referenčníteplotou nutný blok svorek PSS u2 T 16 (není součástí dodávky).

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití