• 3
49 Produkte gefunden
S1UM 24VDC UM 0.1-500VAC/DC
827220
Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von min. und max. Spannungswerten, 12 Messbereiche 0,1 - 500 V AC/DC wählba ...

Auf Anfrage
S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40
837271
Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von Über- und Unterspannungswerten, sowie der Phasenfolge in 3-Phasennetzen ...

Auf Anfrage
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC
827260
Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von min. und max. Spannungswerten, 12 Messbereiche 0,1 - 500 V AC/DC wählba ...

Auf Anfrage
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC UP
827265
Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von min. und max. Spannungswerten, 12 Messbereiche 0,1 - 500 V AC/DC wählba ...

Auf Anfrage
S1UM 110-130VAC UM 0.1-500VAC/DC
827250
Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von min. und max. Spannungswerten, 12 Messbereiche 0,1 - 500 V AC/DC wählba ...

Auf Anfrage
S3UM 24VAC UM 208/400/480VAC
837300
Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von Über- und Unterspannungswerten, sowie der Phasenfolge in 3-Phasennetzen ...

Auf Anfrage
S3UM 230VAC UM 415/460VAC
837380
Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von Über- und Unterspannungswerten, sowie der Phasenfolge in 3-Phasennetzen ...

Auf Anfrage
S1MS 400VAC 2c/o
839770
Temperaturüberwachungsrelais, als Schutzeinrichtung vor Überhitzung von Motoren, Generatoren, etc., 2 Hilfskontakte, 2 W ...

Auf Anfrage
PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC
841000
Fehlerspannungsüberwachung von Schweißtransformatoren nach VDE 0545, 6 Messeingangskreise 0 - 690 V AC/DC, 50 Hz - 1 kHz ...

Auf Anfrage
S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC/DC
890160
Wirkleistungsüberwachung, für 1- und 3-Phasennetze geeignet für frequenzgeregelte Motoren, 9 Messbereiche 0 - 1000 Hz, M ...

Auf Anfrage
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC  0%
890065
Wirkleistungsüberwachung, für 1- und 3-Phasennetze geeignet für frequenzgeregelte Motoren, 9 Messbereiche 0 - 1000 Hz, M ...

Auf Anfrage
S1WP 9A 24VDC UM 0-415VAC/DC
890020
Wirkleistungsüberwachung für 1- und 3-Phasennetze geeignet für frequenzgeregelte Motoren, 9 Messbereiche 0 - 1000 Hz, Me ...

Auf Anfrage
S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-120VAC/DC
890140
Wirkleistungsüberwachung, für 1- und 3-Phasennetze geeignet für frequenzgeregelte Motoren, 9 Messbereiche 0 - 1000 Hz, M ...

Auf Anfrage
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC/DC
890060
Wirkleistungsüberwachung, für 1- und 3-Phasennetze geeignet für frequenzgeregelte Motoren, 9 Messbereiche 0 - 1000 Hz, M ...

Auf Anfrage
S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC  0%
890165
Wirkleistungsüberwachung, für 1- und 3-Phasennetze geeignet für frequenzgeregelte Motoren, 9 Messbereiche 0 - 1000 Hz, M ...

Auf Anfrage
S1EN 200KOhm 24-240VAC/DC
884110
Erdschlussüberwachungsrelais, als Schutzeinrichtung vor Isolationsfehlern (200 kOhm) in galvanisch getrennten Gleich- un ...

Auf Anfrage
S1WP 18A 24VDC UM 0-550VAC/DC
890130
Wirkleistungsüberwachung, für 1- und 3-Phasennetze geeignet für frequenzgeregelte Motoren, 9 Messbereiche 0 - 1000 Hz, M ...

Auf Anfrage
S1EN  50KOhm 24-240VAC/DC
884100
Erdschlussüberwachungsrelais als Schutzeinrichtung vor Isolationsfehlern (50 kOhm) in galvanisch getrennten Gleich- und ...

Auf Anfrage
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-550VAC/DC
890070
Wirkleistungsüberwachung, für 1- und 3-Phasennetze geeignet für frequenzgeregelte Motoren, 9 Messbereiche 0 - 1000 Hz, M ...

Auf Anfrage
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-240VAC/DC
890050
Wirkleistungsüberwachung, für 1- und 3-Phasennetze geeignet für frequenzgeregelte Motoren, 9 Messbereiche 0 - 1000 Hz, M ...

Auf Anfrage
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen