Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"6M000022","name":"PSEN mg1-A-LDFXX-LTA2-U2-D switch","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0100","A0100B0120","00106002227179","0010600222717980KD"]}
Similaire à l’illustration
PSEN mg1-A-LDFXX-LTA2-U2-D switch
Numéro de l'article: 6M000022
GTIN:
Système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmgate, avec éléments decommande, 1 bouton-poussoir
avec éclairage, 1 bouton-poussoir sans éclairage (1 NO chacun) et1 bouton-poussoir
d’arrêt d’urgence (2 NF + 1 NO), codé multiple, avec reset automatique,
capteur de sécurité pour sens d’insertion par la gauche, connecteur mâleM23
à 19 broches, avec ...
Pour plus d’informations
Unité
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmgate, avec éléments decommande, 1 bouton-poussoir avec éclairage, 1 bouton-poussoir sans éclairage (1 NO chacun) et1 bouton-poussoir d’arrêt d’urgence (2 NF + 1 NO), codé multiple, avec reset automatique, capteur de sécurité pour sens d’insertion par la gauche, connecteur mâleM23 à 19 broches, avec passage de câble monté vers le bas, montage en série
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC TÜV |
| Principe du capteur | Transpondeur |
| Niveau de codage ISO 14119 | élevée |
| Classific. selon EN 60947-5-3 | PDDB |
| Codage du transpondeur | Codé multiple |
| Type de reset | Reset automatique |
| Adapté au montage en série | Oui |
| variante d’appareil | Sensor |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Puissance absorbée DC | 1 W |
Entrées
| Nombre d’entrées | 7 |
| Tension continue sur l’entrée | 24 V DC |
Arrêt d'urgence
| Nbre de contacts N/C d´e-stop | 2 |
| Nbre contacts du signal e-stop | 1 |
| Type de déver. arrêt d’urgence | Déverrouillage rotatif |
| Carac. commut. a.urgence norme | |
| Matériau contacts arr. urgence | Au |
| Mat. cont. d’infos ar. urgence | Au |
Bouton poussoir
| Nombre de boutons-poussoirs | 2 |
| Car. commut. b.-pouss. norme | EN 60947-5-1 |
| Matériau contacts b.-poussoir | Ag |
Sorties semi-conductrices
| Nombre de sorties OSSD | 2 |
| Nbre de sorties d’information | 1 |
| Sep.pot. sorties stat. | non |
| Sort.stat.résist.cou.circ. | oui |
| Cat. d’ut. selon l’EN 60947-1 | DC-13 |
Bouton
| Matériau contacts b.-poussoir | AgNi |
| Car. commut. b.-pouss. norme | EN 60947-5-1 |
Environmental data
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation | 0 °C |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
| CEM selon norme .... |
EN 55011 : classe A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 30g |
| Catégorie de surtensions | III |
| Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
| Indice de protection de boîtie | IP65 |
Temps
| Dur. impu. Lock/Unlock Request | 350 - 400 ms |
Données mécaniques
| Système débl. évac. disponible | Non |
| Actionneur de type 1 | PSEN ml 2.1 |
| Capteur montage au bord poss. | Non |
| Type de raccordement | |
| Constitution du câble | |
| Matériau du produit |
Zn
Aluminium Acier galvanisé Acier inoxydable Plastique |
| Matériau du boîtier partie sup | Plastique |
| Dimensions hauteur | 237.5 mm |
| Dimension largeur | 40 mm |
| Dimension profondeur | 65 mm |
| Poids net | 1063 g |
| Poids brut | 1530 g |
Transpondeur
| Fréquence de fonctionnement | 122 kHz - 128 kHz |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27272603 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002593 |
Accessoires optionnels
PSEN ml escape release
570460
Système de déblocage à des fins d’évacuation pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock, contenu de la boîte
= tige de déblocage à des fins d’évacuation et accessoires de montage
PSEN ml auxiliary release hd1
570461
Déblocage auxiliaire pour le système pour protecteurs mobilesPSENmlock ; design 1 ;
contenu de la boîte = tige de déblocage auxiliaire et accessoires demontage
PSEN ml escape release extension
570462
Extensions pour le système de déblocage à des fins d’évacuation,éléments d’extension de 25 mm,
acier inoxydable
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock,
longueur du câble 1,0 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et
élément d’activation
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock,
longueur du câble 1,25 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et
élément d’activation
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock,
longueur du câble 1,5 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et
élément d’activation
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock,
longueur du câble 2,0 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et
élément d’activation
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock,
longueur du câble 2,5 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et
élément d’activation
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock,
longueur du câble 3,0 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et
élément d’activation
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock,
longueur du câble 3,5 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et
élément d’activation
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock,
longueur du câble 4,0 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et
élément d’activation
PSEN ml mounting plate angled
570476
Équerre de montage pour le PSENmlock, adaptée aux profilés standard de40 mm
PSEN ml 2.1 round actuator
570483
Actionneur avec bout arrondi, codé multiple, pour interverrouillage desécurité
PSENmlock
PSEN ml actuator 10° adapter
570484
Adaptateur pour l’orientation de l’actionneur PSENmlock pour les petitsprotecteurs mobiles : rayon de 300 à 500 mm. Contenu de la boîte =1 adaptateur
PSEN ml actuator center ring
570485
Anneau de centrage pour l’actionneur PSENmlock. Il est particulièrementbien adapté aux
petits protecteurs mobiles. Contenu de la boîte = 1 anneau de centrage
PSEN screw set bracket sliding door
570499
Jeu de vis pour le montage de l’actionneur PSENmlock à l’unité depoignée de porte et
aux portes coulissantes, contenu de la boîte = 2 vis à six pans creuxM5x16, 1
vis à sens unique de vissage à tête bombée indémontable M5x16
PSEN ml DHM down l 2.1
6O000006
Ensemble poignée de porte pour capteurs codés multiples et codés uniquesPSENmlock
avec sortie de câble monté vers le bas, butée de porte gauche. UE = 1
ensemble poignée de porte comprenant poignée avec insert jaune etpoignée avec insert
rouge (poignée de déblocage à des fins d’évacuation).
PSEN ml DHM extension
6O000009
Unité d’extension pour le montage de la poignée de porte pour
lesprotecteurs mobiles dont la largeur dépasse
20 mm. UE = 2 extensions (chacune avec une longueur de 25 mm).
PSEN ml DHM extension cover
6O000012
Manchons pour masquer les extensions. UE = 2
tiges d’extension (chacune avec une longueur de 25 mm).
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
Plaque de montage pour l’ensemble poignée de porte, lorsque la plaque demontage 570490 est utilisée pour
le capteur PSEN ml.
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
Support de montage PSENml DHM, nécessaire pour les portes coulissantes.UE = 2
supports de montage.
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX
C1000071
Câble de raccordement, connecteur femelle M23 à 19 broches, droit,codé N,
section du fil : 19 x 0,25 mm², longueur du câble : 2 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX
C1000072
Câble de raccordement, connecteur femelle M23 à 19 broches, droit,codé N,
section du fil : 19 x 0,25 mm², longueur du câble : 3 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX
C1000073
Câble de raccordement, connecteur femelle M23 à 19 broches, droit,codé N,
section du fil : 19 x 0,25 mm², longueur du câble : 5 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX
C1000074
Câble de raccordement, connecteur femelle M23 à 19 broches, droit,codé N,
section du fil : 19 x 0,25 mm², longueur du câble : 10 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX
C1000075
Câble de raccordement, connecteur femelle M23 à 19 broches, droit,codé N,
section du fil : 19 x 0,25 mm², longueur du câble : 20 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX
C1000076
Câble de raccordement, connecteur femelle M23 à 19 broches, droit,codé N,
section du fil : 19 x 0,25 mm², longueur du câble : 30 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX
C1000077
Câble de raccordement, connecteur femelle M23 à 19 broches, droit,codé N,
section du fil : 19 x 0,25 mm², longueur du câble : 50 m
PIT gb color covers
G1000009
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage (pièce de rechange)