Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"312619","name":"PSSu BP 1/12 C","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HP"]}

Abbildung ähnlich
PSSu BP 1/12 C
Artikelnummer: 312619
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, 1-reihig, 6
Anschlussebenen, 12 Klemmen, Federkraftanschluss.
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
UKCA UL Recognized Component |
Technische Daten
Mechanische Daten
Gehäusematerial Unterteil | PA |
Gehäusematerial Oberteil | PC |
Anschlussklemme | Käfigzugfederklemme |
Klemmenart | fest |
Abmessung h | 155 mm |
Abmessung b | 12.6 mm |
Nettogewicht | 46 g |
Bruttogewicht | 59 g |
Umwelt
RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-Konformität | ja |
RoHS-Ausnahmen | ja |
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie | 6c |
REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
REACh enthaltene Stoffe | Blei (Lead) |
%-Anteil des Schadstoffs | > 0,1% |
CAS Nr. | 7439-92-1 |
SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242603 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001598 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548046182 |
Volumen | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85369010 |
Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Optionales Zubehör

PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
312960
PSSu, Klemmenbezeichnungsschilder für Basismodule (dekafix), beschriftet
mit Zahlen 51..100, VPE 10x 50 Klemmenbezeichnungsschilder, verpackt in
neutralem Karton mit Kennzeichnungsaufkleber.

PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
312962
PSSu, Klemmenbezeichnungsschilder für Basismodule (dekafix), beschriftet
mit Zahlen 151..200, VPE 10x 50 Klemmenbezeichnungsschilder, verpackt in
neutralem Karton mit Kennzeichnungsaufkleber.

PSSu A ME1 (10x6 pcs.)
312951
PSSu, Markierer für Potentiale im Basismodul, rot, VPE 10x 6 Stück,
verpackt in wiederverschließbarem Polybeutel mit
Kennzeichnungsaufkleber.

PSSu A ME0 (10x6 pcs.)
312950
PSSu, Markierer für Potentiale im Basismodul, blau, VPE 10x 6 Stück,
verpackt in wiederverschließbarem Polybeutel mit
Kennzeichnungsaufkleber.

PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
312961
PSSu, Klemmenbezeichnungsschilder für Basismodule (dekafix), beschriftet
mit Zahlen 101..150, VPE 10x 50 Klemmenbezeichnungsschilder, verpackt in
neutralem Karton mit Kennzeichnungsaufkleber.

PSSu A ME3 (10x6 pcs.)
312953
PSSu, Markierer für Potentiale im Basismodul, schwarz, VPE 10x 6 Stück,
verpackt in wiederverschließbarem Polybeutel mit
Kennzeichnungsaufkleber.

PSSu A ME2 (10x6 pcs.)
312952
PSSu, Markierer für Potentiale im Basismodul, grün, VPE 10x 6 Stück,
verpackt in wiederverschließbarem Polybeutel mit
Kennzeichnungsaufkleber.

PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
312955
PSSu, Markierer für Potentiale im Basismodul, rot/blau, VPE 10x 6 Stück,
verpackt in wiederverschließbarem Polybeutel mit
Kennzeichnungsaufkleber.

PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, Endwinkel für Hutschiene, Kunststoffausführung, schwarz, VPE 10
Stück, verpackt in neutralem Karton mit Kennzeichnungsaufkleber.

PSSu A ME4 (10x6 pcs.)
312954
PSSu, Markierer für Potentiale im Basismodul, braun, VPE 10x 6 Stück,
verpackt in wiederverschließbarem Polybeutel mit
Kennzeichnungsaufkleber.

PSSu A ME7 (10x6 pcs.)
312957
PSSu, Markierer für Potentiale im Basismodul, weiß, VPE 10x 6 Stück,
verpackt in wiederverschließbarem Polybeutel mit
Kennzeichnungsaufkleber.

PSSu A ME6 (10x6 pcs.)
312956
PSSu, Markierer für Potentiale im Basismodul, grün/gelb, VPE 10x 6
Stück, verpackt in wiederverschließbarem Polybeutel mit
Kennzeichnungsaufkleber.

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, Laser bedruckbare Beschriftungsstreifen für PSSu/PSS4000 Kopf-,
Elektronik- und Kompaktmodule OHNE TRENNLINIE, VPE 10x Stück (10x DIN A4
Bögen mit jeweils 4x 27 = 108 Labels, Summe 1080 Labels), verpackt in
wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.

PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, Endwinkel für Hutschiene, Metallversion, für starke mechische
Beanspruchung, VPE 2 Stück.

PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
312959
PSSu, Klemmenbezeichnungsschilder für Basismodule (dekafix), beschriftet
mit Zahlen 1..50, VPE 10x 50 Klemmenbezeichnungsschilder, verpackt in
neutralem Karton mit Kennzeichnungsaufkleber.

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, Laser bedruckbare Beschriftungsstreifen für PSSu/PSS4000 Kopf-,
Elektronik- und Kompaktmodule MIT TRENNLINIE, VPE 10x Stück (10x DIN A4
Bögen mit jeweils 4x 27 = 108 Labels, Summe 1080 Labels), verpackt in
wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.

PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, Erdungsklemme für Hutschiene, PE-Anschluss, Kunststoffausführung,
grün/gelb, VPE 10 Stück, verpackt in neutralem Karton mit
Kennzeichnungsaufkleber.