text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSEN cs3.1b 1 switch

Artikelnummer: 541052
GTIN: 
Sicherheitssensor zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen nach EN 60947-5-3; zwei sichere Halbleiterausgänge;; Anschlußkabel 10m. Für Anwendungen bis SILCL 3 bzw PLe ; IP 67, Schaltabstand 10mm; VP = 1 Stück codierter Schalter (ohne Betätiger).

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Sicherheitssensor zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen nach EN 60947-5-3; zwei sichere Halbleiterausgänge;; Anschlußkabel 10m. Für Anwendungen bis SILCL 3 bzw PLe ; IP 67, Schaltabstand 10mm; VP = 1 Stück codierter Schalter (ohne Betätiger).

Zulassung CE  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Sensorprinzip Transponder  
Transponder Codierung codiert  
 
Versorgungsspannung U1 24  
24  
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Leistungsaufnahme DC U1 1  
Anzahl Eingänge 2  
Gleichspannung am Eingang 24 V DC  
Potenzialtrennung Eingänge nein  
Anzahl OSSD-Ausgänge 2  
Anzahl Meldeausgänge 1  
Potenzialtrennung HL-Ausgänge nein  
HL-A kurzschlussfest ja  
Norm Umgebungstemperatur EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur -25  
70  
Norm Lagertemperatur EN 60068-2-1/-2  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-78  
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
EMV nach Norm .... EN 61000-4-8  
EN 55011: class A  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Schwingungen nach Norm ... EN 60947-5-2  
Beschleun. Schock nach Norm 1 30g  
Überspannungskategorie III  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 3  
Schutzart Gehäuse IP6K9K  
Änd. Schaltabstand Temp.änd. +-0,01mm/°C  
Betätiger Typ 1 PSEN cs3.1  
Anschlussart 10m Kabel  
Leitungen Kabel LiYY 8 x 0,14 mm2  
Gehäusematerial Oberteil PBT  
Abmessung h 37  
Abmessung b 26  
Abmessung t 18  
Nettogewicht 382  
Bruttogewicht 410  
 
 
 

Obligatorisches Zubehör

PSEN cs3.1   1 actuator
PSEN cs3.1 1 actuator 541080
Betätiger für codierten Sicherheitsschalter PSENcode 3.x VP = 1 Stück Betätiger.

Optionales Zubehör

PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals 540334
Steckverbinder, 8-polig, Stecker gerade M12, A-kodiert, Schraubanschluss, Material Gewindering: Zinkdruckguss vernickelt, Kabelaußendurchmesser 6 - 8 mm