text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PSEN cs3.1b 1 switch

产品物料号: 541052
GTIN: 
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 10m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, switching distance 10mm; packaging unit = 1piece coded switch w/o actuator

此产品不再可用。 有关后续产品或更换零件的更多信息,请联系技术支持。


Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 10m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, switching distance 10mm; packaging unit = 1piece coded switch w/o actuator

Approval CE  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Sensor principle Transponder  
应答器编码 编码  
 
供电电压 (V) 24  
24  
电源电压类型U1 DC  
功率消耗DC 1  
输入的数量 2  
输入的直流电压 24 V DC  
输入和内部模块总线电压之间的电位隔离 否  
OSSD输出数量 2  
信号输出数量 1  
输出和内部模块总线电压之间的潜在隔离 否  
半导体输出短路保护 是  
环境温度标准 EN 60068-2-14  
以摄氏度一表示的环境温度 -25  
70  
存储温度标准 EN 60068-2-1/-2  
气候适宜性标准 EN 60068-2-78  
湿度额定值 93 % r.h.40 °C  
EMC 达到标准 ... EN 61000-4-8  
EN 55011: 等级 A  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
振动测试所依据的标准 EN 60947-5-2  
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 30 g  
过电压等级 三  
间隙与爬电距离污染程度规范 3  
保护类型,机壳 IP6K9K  
操作距离随温度变化而变化 +-0,01mm/°C  
类型1执行机构 PSEN cs3.1  
连接类型 10m电缆  
电缆线路 LiYY 8 x 0.14 mm2  
外壳上面部分材质 PBT  
高度尺寸 37  
宽度尺寸 26  
深度尺寸 18  
净重 382  
总重 410  
 
 
 

可选的配件

PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals 540334
可插拔接插件,8针,直式连接器M12,A编码, 螺丝式连接,螺纹环材料:锌压铸镀镍, 线缆外径6-8mm

必选的操作配件

PSEN cs3.1   1 actuator
PSEN cs3.1 1 actuator 541080
执行机构,用于编码安全开关PSENcode 3.x PU = 1 件执行机构。