Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
PNOZ m1p ETH
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti Classic, Basisgerät, erweiterbar, 2 Ethernet / Modbus-TCP-Schnittstellen, 20 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Halbleiterausgänge, 2 sichere Relaisausgänge. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.
| Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed KCC KOSHA EAC TÜV |
| Zweck von U1 | Versorgung des Systems |
| Versorgungsspannung U1 |
24
24 |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
| Zweck von U2 | Versorgung der HL-Ausgänge |
| Versorgungsspannung U2 |
24
24 |
| Art der Versorgungsspannung U2 | DC |
| Toleranz von U2 | |
| Potenzialtrennung U2 | ja |
| Anzahl digitale Eingänge |
20
20 |
| Max. Anzahl stromführende Eing |
U_B <= 26,4 V : 20
U_B > 26,4 V : 15 |
| Signalpegel am Eingang bei 0 | -3 - +5 V DC |
| U Eingang nach EN 61131-2 Typ1 | 24 V DC |
| Potenzialtrennung Eingang | nein |
| Anzahl Halbleiterausgänge | 4 |
| Potenzialtrennung von HLA | ja |
| HL-A kurzschlussfest | ja |
| Anzahl Hilfsausgänge | 1 |
| galv. Trenn. nicht si. HL-Ausg | ja |
| Kurzschl.schutz nicht si. HLA | ja |
| Signalpegel bei 1 nicht si HLA | UB - 0,5 V DC bei 0,5 A |
| Anzahl Testtaktausgänge | 4 |
| Anzahl Relaisausgänge | 2 |
| Gebrauchkat. AC/DC1 Norm | EN 60947-4-1 |
| Spannung AC1 Sicherheitskont. | 240 |
| Max.Strom AC1 Sicherheitskont. | 6 |
| Spannung DC1 Sicherheitskont. | 24 |
| Max.Strom DC1 Sicherheitskont. | 6 |
| Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
| Spannung AC15 Sicherheitskont. | 230 |
| Max.Strom AC15 Sicherheitskont | 3 |
| Spannung DC13 Sicherheitskont. | 24 |
| Potenzialtrennung RLA | ja |
| Anzahl Kaskadierausgang | 1 |
| galv. Trennung Kaskd-Hilf-HLAg | nein |
| Anzahl Ethernet-Schnittstellen | 2 |
| Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
| Umgebungstemperatur |
0
60 |
| Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
| EMV nach Norm .... | EN 61131-2 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
| Luft- und Kriechstrecken nach | EN 61131-2 |
| Überspannungskategorie | III |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
| Norm Schutzart | EN 60529 |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
| Schutzart Klemmen | IP20 |
| Potenzialtrennung 1 zwischen | HL-Ausgang und Systemspannung |
| Art der Potenzialtrennung 1 | sichere Trennung |
| Potenzialtrennung 2 zwischen | RL-Ausgang und Systemspannung |
| Art der Potenzialtrennung 2 | sichere Trennung |
| Einbaulage | waager. auf Hutschiene |
| Abmessungen der Normschiene | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Gehäusematerial Unterteil | PPO UL 94 V0 |
| Gehäusematerial Frontplatte | ABS UL 94 V0 |
| Anschlussklemme |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
| Flex. 1 Leiter AWG Angabe | 24 - 16 AWG |
| Flex Lt. AWG o. AEH RLA (KZF) | 24 - 12 AWG |
| Abmessung h | 94 |
| Abmessung b | 135 |
| Abmessung t | 121 |
| Nettogewicht | 518 |
| Bruttogewicht | 537 |
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | ja |
| RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie |
7a
6c 7c I |
| REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
| REACh enthaltene Stoffe |
Blei (Lead)
Bleioxid |
| %-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
| CAS Nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242207 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548061239 |
| Volumen | 1.680 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Obligatorisches Zubehör
Optionales Zubehör