Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"773103","name":"PNOZ m1p ETH","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
La imagen real puede variar
PNOZ m1p ETH
Número de producto: 773103
GTIN: 4046548061239
Configurable safe small controllers PNOZmulti Classic, base unit, expandable, 2 Ethernet / Modbus TCP interfaces, 20 safe digital inputs, 4 safe semiconductor outputs, 2 safe relay outputs.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touc...
Más
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Configurable safe small controllers PNOZmulti Classic, base unit, expandable, 2 Ethernet / Modbus TCP interfaces, 20 safe digital inputs, 4 safe semiconductor outputs, 2 safe relay outputs. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed KCC KOSHA EAC TÜV |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Finalidad de U1 | Alimentación del sistema |
| Tensión alimentación (V) |
24
24 |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Finalidad de U2 | Alimentación salidas semic. |
| Peso bruto (V) |
24
24 |
| Tipo tensión de aliment. U2 | DC |
| Tolerancia de U2 | |
| Separación potencial U2 | sí |
Entradas
| Número de entradas digitales |
20
20 |
| Núm. máx. entrada conductora |
U_B <= 26,4 V : 20
U_B > 26,4 V : 15 |
| Nivel de señal en entrada en 0 | -3 - +5 V DC |
| Entr. U tipo1 según EN 61131-2 | 24 V DC |
| Separación de pot. entrada | no |
Salidas de semiconductores
| N.º salidas por semiconductor | 4 |
| Sep. pot. de salidas semi. | sí |
| Salida semic. resist. corto. | sí |
Salidas de semiconductores (estándar)
| Número de salidas auxiliares | 1 |
| Sep. galv. no seg. salida sem. | sí |
| Prot. cort. no seg. sal. sem. | sí |
| Niv.señal en 1 sal.sem.no seg. | UB - 0,5 V DC con 0,5 A |
Salidas de reloj de prueba
| N.º salidas tactos de prueba | 4 |
Salidas de relé
| Número de salidas de relé | 2 |
| Cat. de uso Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Tensión AC1 ctrl. seguridad | 240 |
| Corriente máx. AC1 ctrl. seg. | 6 |
| Tensión DC1 ctrl. seguridad | 24 |
| Corriente máx. DC1 ctrl. seg. | 6 |
| Cat. de uso Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Tensión AC15 ctrl. seguridad | 230 |
| Corriente máx. AC15 ctrl. seg. | 3 |
| Tensión DC13 ctrl. seguridad | 24 |
| Separación potencial sal.relé | sí |
Salida en cascada como salida estándar
| Número de salidas de cascada | 1 |
| Sep.galv. casc. sal.sem.n.s. | no |
Interfaz Ethernet
| Número de interfaces Ethernet | 2 |
Datos medioambientales
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
| CEM según normativa .... | EN 61131-2 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque según norma 1 | 15 g |
| Dist. fuga/disp. superf. según | EN 61131-2 |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
| Norma p. grado de protección | EN 60529 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
| Tipo de protección de bornes |
Separación potencial
| Separación de pot. 1 entre | Salida semi. y tensión sist. |
| Tipo de separación de pot. 1 | separación segura |
| Separación de pot. 2 entre | Salida relé y tensión de sist. |
| Tipo de separación de pot. 2 | separación segura |
Datos mecanicos
| Posición de montaje | horiz. sobre guía normalizada |
| Dimensiones guía normalizada | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Material carcasa parte inf. | PPO UL 94 V0 |
| Material carcasa placa frontal | ABS UL 94 V0 |
| Borne de conexión |
Borne de tornillo
Borne de muelle |
| Flex. secc. admis. cond. AWG | 24 - 16 AWG |
| Cond.flex AWG sin term. (b.r.) | 24 - 12 AWG |
| Dimensión de altura | 94 |
| Dimensión Ancho | 135 |
| Dimensión Profundidad | 121 |
| Peso neto | 518 |
| Peso bruto | 537 |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | sí |
| Excep. RoHS según Directiva |
7a
6c 7c I |
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| Sustancias contenidas en REACh |
Plomo
Óxido de plomo |
| % del contaminante | > 0,1 |
| Número CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Entrada SCIP disponible | sí |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242207 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548061239 |
| Volumen | 1.680 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Accesorios Obligatorios
Basic Licence for PNOZmulti Config.
773010B
Basic licence for the software PNOZmulti Configurator for using the
full version on a workstation, licence key for enabling
the full functionality.
PNOZ m1p Set spring loaded terminals
783100
1 set of spring-loaded terminals for PNOZmulti Classic base units.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
PNOZ m1p/m0p plug in screw terminals
793100
1 set of plug-in screw terminals, PNOZmulti Classic base units.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
Accesorios Opcionales
User Licence for PNOZmulti Config
773010K
User licence PNOZmulti Configurator, full version for use on an
additional workstation, licence key for enabling the
full functionality, only valid for expanding a base licence.
Attention: Does not include software! You can load the software from thePilz Homepage
.
Lite Licence for PNOZmulti Config.
773010L
Lite licence PNOZmulti Configurator, full version with the limitation
to PNOZmulti m0p and mm0p, for use on a workstation,
licence key for enabling the full functionality within
m0p and mm0p. Note: Does not contain software! You can load the softwarefrom the Pilz Homepage
.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010U
Upgrade licence for upgrading the version number of an existing
basic licence of the full version of the software PNOZmultiConfigurator,
licence key for enabling the full functionality.
User Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010V
Upgrade licence PNOZmulti Configurator, to upgrade the version number
of an existing user licence, licence key to enable the
full functionality. Note: Does not contain software! You can load thesoftware from the Pilz Homepage
.
Basic Licence for PNOZmulti Service
773011B
Basic service licence PNOZmulti Configurator, for using the service
version on a workstation, licence key to enable the
service functionality. Note: Does not include software! You can load thesoftware from the Pilz Homepage
.
User Licence for PNOZmulti Service
773011K
User service licence PNOZmulti Configurator, for using the service
version on an additional workstation, licence key to enable the
service functionality. Note: Does not include
software! You can load the software from the Pilz Homepage.
Lite Licence for PNOZmulti Service
773011L
Lite service licence PNOZmulti Configurator, for using the service
version limited to PNOZmulti m0p and mm0p, for use
on a workstation, licence key for enabling the service
functionality. Note: Does not contain software! You can load thesoftware from the Pilz Homepage
.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011U
Upgrade service licence PNOZmulti Configurator, to upgrade the
version number of an existing basic service licence, licence key
to enable the service functionality. Note: Does not contain
software! You can load the software from the Pilz Homepage.
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011V
Upgrade service licence PNOZmulti Configurator, to upgrade the
version number of an existing user service licence, licence key
to enable the service functionality. Note: Does not include
software! You can load the software from the Pilz Homepage.
PNOZmulti Tool Kit
779000
Accessories package in the case consists of: Chip card 32 kB, sealPNOZmulti m1p, PU = 10 pieces, chip card reader, programming cable PNOZmulti, system manual PNOZmulti.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
PNOZmulti Bus-Terminator
779110
Terminator PNOZmulti.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
779240
Bracket for chip card, for PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.