text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PMI o438 basic

Artikelnummer: 264260
GTIN: 
Visualisierungssystem mit 15,0" (38cm) Color TFT Display, 65536 Farben bei 1024x768 Pixel Auflösung. Analog resistiver Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 624MHz, 128MB RAM, 64MB Flash Schnittstellen: RS232, RS232/422/485, 4xUSB Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA Ethernet 10/100MBit/s Betriebssystem Windows(R) ...  Mehr

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


Visualisierungssystem mit 15,0" (38cm) Color TFT Display, 65536 Farben bei 1024x768 Pixel Auflösung. Analog resistiver Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 624MHz, 128MB RAM, 64MB Flash Schnittstellen: RS232, RS232/422/485, 4xUSB Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA Ethernet 10/100MBit/s Betriebssystem Windows(R) CE.net 4.2 Versorgungsspannung 24VDC Optionale Ausstattungsmerkmale: Feldbus: nein Front: Standard

Zulassung CE  
cULus Listed  
 
Versorgungsspannung U1 24  V
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Leistungsaufnahme DC U1 25  W
Displaytyp TFT  
Displaydiagonale 15  Zoll
Displayauflösung 1024 x 768  
Farbtiefe Display 65536  
Art Touchdisplay resistiv  
Arbeitsspeicher (RAM) 128MB  
Anzahl USB-Host-Schnittstellen 4xUSB  
Anzahl Ethernet-Schnittstellen 1  
Anzahl RS-232-Schnittstellen 1  
Externe VGA Schnittstelle VGA  
Umgebungstemperatur 0 - 50  °C
Abmessung h 312  mm
Abmessung b 394  mm
Abmessung t 58  mm
Nettogewicht 4510  g
Bruttogewicht 6638  g
 
 
 

Optionales Zubehör

Support PMI 4th Generation
Support PMI 4th Generation 263500
Standgestell für PMIvisu und PMIopen der 4. Generation. Zur Aufnahme eines Gerätes mit 6,5", 10,4", 12,1"oder 15,0" Display.
Protective Cover PMI 15.0"/38cm
Protective Cover PMI 15.0"/38cm 375316
Schutzfolie für PMI 15,0"/38cm, Material Polyester, selbstklebend, Packung mit 10 Stück.

Obligatorisches Zubehör

power connector PMI (3 pcs)
power connector PMI (3 pcs) 269700
PMI, Zubehör, Spannungsversorgungsstecker-Set, 3-polig, für PMIvisu, PMIopen und PMImicro, 3-teilig, bestehend aus Stecker, Buchse und Halter.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro 269701
PMI, Zubehör, Rundschnurdichtung, Länge 1500 mm, Material Moosgummi, 3 mm, für PMIvisu und PMIopen (ausreichend für je einmal 15", 12", 10" oder je zweimal 6,5" und 5,7"), für PMImicro und PMImicro diag (ausreichend für je 3x PMImciro diag).
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro 310396
Befestigungssatz für alle Displaygrößen der Geräte PMIvisu, PMIopen, PMImicro.