Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"1106259","name":"PMCtendo AC2.63/0/L/1/2/5/H/3","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
PMCtendo AC2.63/0/L/1/2/5/H/3
Artikelnummer: 1106259
GTIN:
ohne Bremse; Feedbacksystem Hiperface singleturn; Mo = 6,0Nm Io = 3,7A
UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 8,01kgcm2.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |