Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"1106259","name":"PMCtendo AC2.63/0/L/1/2/5/H/3","price":"0.00","currency":"BRL","category":null}
PMCtendo AC2.63/0/L/1/2/5/H/3
Número do produto: 1106259
GTIN:
without brake; Feedback system Hiperface single-turn; Mo = 6.0 Nm Io =
3.7 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 8.01 kgcm2.
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |