Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"8176511","name":"PMCprotego D.01/00A/0/0/2/208-480VAC","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0800","A0800B0810","00107002297073","0010700229707380N5"]}
PMCprotego D.01/00A/0/0/2/208-480VAC
Artikelnummer: 8176511
GTIN:
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 1,5 A; Imax (2 sec.)
= 4,5 A; Imax (5 sec.) = 3,0 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 1,1
kVA Integrierter Bremswiderstand Weitere Hardwareoption:
Erweiterungskarte PMCprotego S1.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 1,5 A; Imax (2 sec.) = 4,5 A; Imax (5 sec.) = 3,0 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 1,1 kVA Integrierter Bremswiderstand Weitere Hardwareoption: Erweiterungskarte PMCprotego S1.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
UL Listed
CE TÜV EAC |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Zweck von Bereich Phase | Mains Supply |
| Versorgungsspannung U1 | 208 - 480 V |
| Versorgungsspannung mit Phasen | 3 x 208…3 x 480 V |
| Art Versorgungsspa.-Bereich | AC |
| Art der Versorgungsspannung U1 | AC |
| Zweck von U2 | Supply |
| Versorgungsspannung U2 | 24 V |
| Art der Versorgungsspannung U2 | DC |
| Toleranz U2 mit Bremse | +15 % |
| Toleranz U2 ohne Bremse | +15 % |
Leistungsteil
| Max. Einschalthäufigkeit Leist | 30/h |
| Dauerausgangsstrom bei 3x208 V | 2.5 A |
| Dauerausgangsstrom bei 3x230 V | 2 A |
| Dauerausgangsstrom bei 3x400 V | 1.5 A |
| Dauerausgangsstrom bei 3x480 V | 1.5 A |
| Spitzenstrom für 2 s | 4.5 A |
| Spitzenstrom für 5 s | 3 A |
| Taktfrequenz Wechselrichter | 8 kHz |
| Spannungsbereich am Zwischenkr | 900 V DC |
STO-ENABLE
| Anzahl STO-Enable | 2 |
CPU
| PMCErweiterung Firmware | 2 = EtherCat |
Eingang Resolver
| Steckertyp Resolveranschluss | 9-pol. Sub-D-Buchsenstecker |
Eingang SinCos-Encoder, Inkrementalgeber
| Steckertyp Encoder/Inkr.geber | 15-pol. Sub-D-Buchsenstecker |
Analoge Eingänge
| Anzahl Analogeingänge | 2 |
| Art Analogeingänge | Spannung |
| Signalbereich Analog-Eing. | -10 - 10 V |
| Auflösung Analogeingänge | 16 Bit |
Eingänge
| Anzahl digitale Eingänge | 4 - 6 |
| Signalpegel am Eingang bei 0 | -3 - +5 V DC |
| U Eingang nach EN 61131-2 Typ1 | 24 V DC |
| Potenzialtrennung Eingänge | ja |
Halbleiterausgänge (Standard)
| Anzahl Hilfsausgänge | 2 |
| galv. Trenn. nicht si. HL-Ausg | ja |
Ethernet-Schnittstelle
| Steckertyp ETHERNET-Schnittste | RJ45 |
CANopen-Schnittstelle
| Anzahl Schnittstellen CANopen | 1 |
Serielle Schnittstelle
| Anzahl RS-232-Schnittstellen | 1 |
Kommunikationsschnittstellen
| Steckertyp RS 232-Schnittstell | 9-pol. Sub-D-Stiftstecker |
Umweltdaten
| Norm Umgebungstemperatur | DIN EN 60721-3-3 |
| Klasse der Umgebungstemperatur | 3K3 |
| Umgebungstemperatur | 0 - 40 °C |
| Umgebungstemp. Derating | 40 - 55 °C |
| Leistungsrücknahme | 2,5 %/K |
| Norm Lagertemperatur | DIN EN 60721-3-1 |
| Lagertemp. Änderung | 20 K/h |
| Umgebungstemperaturklasse | 1K4 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm | DIN EN 60721-3-3 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 85 % r. F. |
| Klasse der Luftfeuchte | 1K3 |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| Zul. Betriebshöhe über NN | 1000 m |
| Zul. Betriebhöhe bei 1,5% Leis | 1000 - 2500 m über NN |
| Leistung Derating pro 100m | 1,5 %/100 m |
| EMV nach Norm .... | EN 61800-3 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60721-3-3 |
| Art der Kühlung | angebauter Lüfter |
| Geräuschemission | 43 dB (A) |
| Norm Schutzart | EN 60529 |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
| Schutzart Klemmen | IP20 |
Mechanische Daten
| Einbaulage | vertikal |
| Gehäusematerial | Stahl verzinkt |
| Abmessung h | 345 mm |
| Abmessung b | 70 mm |
| Abmessung t | 243 mm |
| Nettogewicht | 4550 g |
| Bruttogewicht | 5650 g |
Umwelt
| REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 27023201 |
| ETIM Version | ETIM-7.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC001857 |