Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"8176511","name":"PMCprotego D.01/00A/0/0/2/208-480VAC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002297073","0010700229707380N5"]}
PMCprotego D.01/00A/0/0/2/208-480VAC
Kód materiálu: 8176511
GTIN:
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 1.5 A; Imax
(2 s) = 4.5 A; Imax (5 s) = 3.0 A; Power consumption in S1 mode: 1.1
kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card
PMCprotego S1.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 1.5 A; Imax (2 s) = 4.5 A; Imax (5 s) = 3.0 A; Power consumption in S1 mode: 1.1 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PMCprotego S1.
Všeobecné údaje
| Povolení |
UL Listed
CE TÜV EAC |
Technická data
Elektrické údaje
| Účel rozsahu fáze | Mains Supply |
| Napájecí napětí (V) | 208 - 480 V |
| Napájecí napětí s fázemi | 3 x 208…3 x 480 V |
| Druh rozsahu nap.napětí | AC |
| Druh napájecího napětí U1 | AC |
| Účel U2 | Supply |
| Napájecí napětí 2 (V) | 24 V |
| Druh napájecího napětí U2 | DC |
| Tolerance U2 s brzdou | +15% |
| Tolerance U2 bez brzdy | +15% |
Sekce napájení
| Max. četnost zapínání výk. | 30/h |
| Trvalý výst. proud při 3x208 V | 2.5 A |
| Trvalý výst. proud při 3x230 V | 2 A |
| Trvalý výst. proud při 3x400 V | 1.5 A |
| Trvalý výst. proud při 3x480 V | 1.5 A |
| Špičkový proud po 2 s | 4.5 A |
| Špičkový proud po 5 s | 3 A |
| Frekvence pulzů střídače | 8 kHz |
| Rozsah napětí na vlož.okr. | 900 V DC |
STO-ENABLE
| Počet STO signálů | 2 |
CPU
| PMC rozšíření firmware | 2 = EtherCat |
Vstupní resolver
| Typ konekt. příp. resolver | 9pól. samice Sub-D |
Vstupní snímač SinCos, inkrementální snímač
| Typ konekt.enkodér/inkr.senzor | 15pól. samice Sub-D |
Analogové vstupy
| Počet analog.vstupů | 2 |
| Druh analogových vstupů | Napětí |
| Rozsah signálu analog.vstup | -10 - 10 V |
| Rozlišení analog.vstupů | 16 Bit |
Vstupy
| Počet dig.vstupů | 4 - 6 |
| Hlad.signálu na vstupu při 0 | -3 - +5 V DC |
| Vstup U podle EN 61131-2 typ 1 | 24 V DC |
| Galv.oddělení vstupů | ano |
Polovodičové výstupy (standard)
| Počet pomoc.výstupů | 2 |
| galv.odp.nezaj. HL-výst | ano |
Rozhraní Ethernet
| Typ konekt. rozhr. Ethercat | RJ45 |
Rozhraní CANopen
| Počet rozhraní CANopen | 1 |
Sériové rozhraní
| Počet rozhraní RS 232 | 1 |
Komunikační rozhraní
| Typ konekt. rozhr. RS 232 | 9pól. samec Sub-D |
Údaje o životním prostředí
| Norma pro okolní teplotu | DIN EN 60721-3-3 |
| Třída okolní teploty | 1K4 |
| Třída okolní teploty | 3K3 |
| Okolní teplota | 0 - 40 °C |
| Teplota prostředí Derating | 40 - 55 °C |
| Snížení výkonu | 2,5 %/K |
| Norma sklad. teplota | DIN EN 60721-3-1 |
| Teplota skladování Změna | 20 K/h |
| Namáhání vlhkostí podle normy | DIN EN 60721-3-3 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 85 % rel.vlhk. |
| Třída vzdušné vlhkosti | 1K3 |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| Příp.provoz.výška n.m. | 1000 m |
| Příp.provoz.výška při 1,5%výk. | 1000 - 2500 m n.m. |
| Výkon Derating na 100m | 1,5 %/100 m |
| EMC podle normy .... | EN 61800-3 |
| Chvění podle normy ... | EN 60721-3-3 |
| Druh chlazení | připoj. ventilátor |
| Emise hluku | 43 dB (A) |
| Norma druh ochrany | EN 60529 |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
| Terminal protection type |
Mechanické údaje
| Montážní poloha | vertikální |
| Materiál pouzdra | Ocel pozink. |
| Rozměr výška | 345 mm |
| Rozměr šířka | 70 mm |
| Rozměr hloubka | 243 mm |
| Čistá váha | 4550 g |
| Celková hmotnost | 5650 g |
Životní prostředí
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 27023201 |
| Verze ETIM | ETIM-7.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| Referenční funkce ETIM | EC001857 |