text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

Cable Power PROplug>ACplug1:L20MQ1,5BRSK

Artikelnummer: 8176271
GTIN: 4046548058345
Kabel für PMCprotego und Motor mit Steckerausführung beidseitig konfektioniert mit Stecker <> Rundstecker 8-polig Aderzahl und Querschnitt (4x1,5 + (2x1,0)) Schleppfähigkeit, Länge 20m.

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


 
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023291  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002025  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548058345  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr