text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

Cable Power DD4wire>ACbox:L10mQ2,5BrSK

Artikelnummer: 8175927
GTIN: 4046548044126
Kabel beidseitig konfektioniert Aderendhülse <> Ringkabelschuh für Klemmkasten Aderzahl und Querschnitt 4x2,5+1x(2x1,0) Schleppfähigkeit, Länge 10m geeignet für PMC-Servoregler (DD4.40-70, protego D.48-72).

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


Kabel beidseitig konfektioniert Aderendhülse <> Ringkabelschuh für Klemmkasten Aderzahl und Querschnitt 4x2,5+1x(2x1,0) Schleppfähigkeit, Länge 10m geeignet für PMC-Servoregler (DD4.40-70, protego D.48-72).

 
Nettogewicht 2646  
Bruttogewicht 2646  
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023291  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002025  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548044126  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr