Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"350011","name":"AFZ A 10 s","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
AFZ A 10 s
Artikelnummer: 350011
GTIN:
Ansprechverzögertes Zeitrelais für den Einsatz an SPS-Systemen 10 s, 1
Halbleiterausgang PNP, LED für Netzanzeige Schalttafeleinbaugehäuse
22,5 mm, Schutzart IP66.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Technische Daten
Umweltdaten
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
Mechanische Daten
| Nettogewicht | 17 g |
| Bruttogewicht | 17 g |
Kaufmännische Daten
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001439 |