Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
Verbindungsleitung, USB 2.0 Typ A auf USB 2.0 Typ Mini-B,
Leiterquerschnitt: 0,09 mm², geschirmt, Kabellänge: 3 m
Auf Anfrage
Abschlusswiderstand 120 Ω zwischen Pin 4 und Pin 5. Geeignet für die
Schnittstelle CANopen.
Auf Anfrage
Verbindungskabel, PUR, Grün RAL6018, Ethernet Cat5e, geschirmt,
Schleppkettenfähig, 4-polig, Stecker gerade M12 D-kodiert, auf Stecker
gerade Industrial Mini I/O, Kabellänge: 5 m
Auf Anfrage
Verbindungsleitung, Power Supply, 5-pol. M12-Stiftstecker, gerade, L-
codiert auf 5-pol. M12-Buchsenstecker, gerade, L-codiert,
Leiterquerschnitt: 5 x 1,5 mm², 12 A, Kabellänge: 3 m
Auf Anfrage
Verbindungsleitung, Power Supply, 5-pol. M12-Stiftstecker, gerade, L-
codiert auf 5-pol. M12-Buchsenstecker, gerade, L-codiert,
Leiterquerschnitt: 5 x 1,5 mm², 12 A, Kabellänge: 0,5 m
Auf Anfrage
Verbindungsleitung, 5-pol. M12-Stiftstecker, gerade, A-codiert auf 5-
pol. M12-Buchsenstecker, gerade, A-codiert, Leiterquerschnitt: 5 x 0,34
mm², Kabellänge: 20 m
Auf Anfrage
Verbindungsleitung, Power Supply, 5-pol. M12-Stiftstecker, gerade, L-
codiert auf 5-pol. M12-Buchsenstecker, gerade, L-codiert,
Leiterquerschnitt: 5 x 1,5 mm², 12 A, Kabellänge: 5 m
Auf Anfrage
Verbindungsleitung, Power Supply, 5-pol. M12-Stiftstecker, gerade, L-
codiert auf 5-pol. M12-Buchsenstecker, gerade, L-codiert,
Leiterquerschnitt: 5 x 1,5 mm², 12 A, Kabellänge: 10 m
Auf Anfrage
Verbindungsleitung, 5-pol. M12-Stiftstecker, gerade, A-codiert auf 5-
pol. M12-Buchsenstecker, gerade, A-codiert, Leiterquerschnitt: 5 x 0,34
mm², Kabellänge: 0,5 m
Auf Anfrage
Verbindungsleitung, 5-pol. M12-Stiftstecker, gerade, A-codiert auf 5-
pol. M12-Buchsenstecker, gerade, A-codiert, Leiterquerschnitt: 5 x 0,34
mm², Kabellänge: 10 m
Auf Anfrage
Verbindungsleitung, Power Supply, 5-pol. M12-Stiftstecker, gerade, L-
codiert auf 5-pol. M12-Buchsenstecker, gerade, L-codiert,
Leiterquerschnitt: 5 x 1,5 mm², 12 A, Kabellänge: 20 m
Auf Anfrage
Verbindungsleitung, 5-pol. M12-Stiftstecker, gerade, A-codiert auf 5-
pol. M12-Buchsenstecker, gerade, A-codiert, Leiterquerschnitt: 5 x 0,34
mm², Kabellänge: 5 m
Auf Anfrage
Verbindungsleitung, 5-pol. M12-Stiftstecker, gewinkelt, A-codiert auf 5-
pol. M12-Buchsenstecker, gerade, A-codiert, Leiterquerschnitt: 5 x 0,34
mm², Kabellänge: 3 m
Auf Anfrage
Anschlussleitung, Power Supply, 5-pol. M12-Buchsenstecker, gerade, L-
codiert, Leiterquerschnitt: 5 x 1,5 mm², 12 A, Kabellänge: 20 m
Auf Anfrage
Verbindungsleitung, 5-pol. M12-Stiftstecker, gewinkelt, A-codiert auf 5-
pol. M12-Buchsenstecker, gerade, A-codiert, Leiterquerschnitt: 5 x 0,34
mm², Kabellänge: 0,5 m
Auf Anfrage
Verbindungsleitung, 5-pol. M12-Stiftstecker, gewinkelt, A-codiert auf 5-
pol. M12-Buchsenstecker, gerade, A-codiert, Leiterquerschnitt: 5 x 0,34
mm², Kabellänge: 20 m
Auf Anfrage
Verbindungsleitung, 5-pol. M12-Stiftstecker, gewinkelt, A-codiert auf 5-
pol. M12-Buchsenstecker, gerade, A-codiert, Leiterquerschnitt: 5 x 0,34
mm², Kabellänge: 10 m
Auf Anfrage
Anschlussleitung, 5-pol. M12-Buchsenstecker, gerade, A-codiert,
Leiterquerschnitt: 5 x 0,34 mm², Kabellänge: 0,5 m
Auf Anfrage
Verbindungsleitung, 5-pol. M12-Stiftstecker, gewinkelt, A-codiert auf 5-
pol. M12-Buchsenstecker, gerade, A-codiert, Leiterquerschnitt: 5 x 0,34
mm², Kabellänge: 30 m
Auf Anfrage
Anschlussleitung, Power Supply, 5-pol. M12-Buchsenstecker, gerade, L-
codiert, Leiterquerschnitt: 5 x 1,5 mm², 12 A, Kabellänge: 5 m
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen