Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"541186","name":"PSEN cs4.1 Key bl","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680VT"]}
Actual product may vary
PSEN cs4.1 Key bl
Product ID: 541186
GTIN: 4046548096699
用於 PSEN cs4.1p 的傳收器鑰匙,藍色標示,材料:
塑料,配件:鑰匙讀取器 (532113)
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC (Eurasian) TÜV |
| Sensor principle | Transponder |
| 編碼層級符合 ISO 14119 | 高 |
| 傳送器編碼 | 完全編碼式 |
| 單元類型 | 驅動器 |
技術數據
環境數據
| 周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
| 環境溫度 |
-10
55 |
| Hmax 時最大周圍環境溫度 | |
| 2000 m 處最大周圍環境溫度 | +55 °C |
| 保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
| 氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
| 濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
| Perm. operating height ASL | 4000 m |
| EMC 符合標準 ... | EN 60947-5-3 |
| 震動符合標準 ... | EN 60947-5-2 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 30g |
| 防護等級,外殼 | IP68 |
機械數據
| 外殼材質上部 | PBT |
| 高度尺寸 | 15.1 |
| 寬度尺寸 | 42 |
| 深度尺寸 | 8 |
| 淨重 | 5 |
| 毛重 | 6 |
轉發器
| 操作頻率 | 122 kHz - 128 kHz |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27274692 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000026 |
| ETIM 參考特色 | EC002997 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548096699 |
| 體積 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |