Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"630962","name":"PSEN op Protective Column 3-080/1","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Abbildung ähnlich
PSEN op Protective Column 3-080/1
Artikelnummer: 630962
GTIN: 4046548074291
Integrierte Spiegel für Körperschutzauflösung inklusive PSEN op
Protective Column mit einer Länge von 120 cm für einen Strahlabstand
von 400 mm. Anzahl der Spiegel: 3. Als mögliches Zubehör kann der
gelagerte Standfuß "PSEN op Protective Base" befestigt werden.
Stück
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Integrierte Spiegel für Körperschutzauflösung inklusive PSEN op Protective Column mit einer Länge von 120 cm für einen Strahlabstand von 400 mm. Anzahl der Spiegel: 3. Als mögliches Zubehör kann der gelagerte Standfuß "PSEN op Protective Base" befestigt werden.
Allgemeine Daten
| Zulassung | - |
Technische Daten
Mechanische Daten
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Nettogewicht | 10830 |
| Bruttogewicht | 11400 |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | nein |
| REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 0 nicht relevant |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27273791 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548074291 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Obligatorisches Zubehör
PSEN op Protective Base/1
630955
PSEN op Protective Base/1 besteht aus einer Grundplatte aus Edelstahl
und 3 Federn und entsprechender Befestigung. Zusammen mit "PSEN op
Protective Column" und den passenden Montagewinkeln "PSEN op Protective
Bracket" wird ein Schutz von Lichtgittern oder Umlenkspiegeln vor
starker mechanischer Einwirkung erreicht.