text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN op Protective Column 3-080/1

Kód materiálu: 630962
GTIN: 4046548074291
Integrované zrcadlo pro rozlišení ochrany těla včetně PSEN op Protective Column v délce 120 cm pro vzdálenost mezi jednotlivýmipaprsky 400 mm. Počet zrcadel: 3. Jako možné příslušenství lze použít stojan "PSEN op Protective Base".

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Integrované zrcadlo pro rozlišení ochrany těla včetně PSEN op Protective Column v délce 120 cm pro vzdálenost mezi jednotlivýmipaprsky 400 mm. Počet zrcadel: 3. Jako možné příslušenství lze použít stojan "PSEN op Protective Base".

Povolení -  
 
Materiál pouzdra Hliník  
Čistá váha 10830  
Celková hmotnost 11400  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27273791  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC003015  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548074291  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Povinné provozní příslušenství

PSEN op Protective Base/1
PSEN op Protective Base/1 630955
PSEN op Protective Base/1 tvoří základní deska z ušlechtilé oceli, 3 pružiny a příslušné upevnění. Pomocí "PSEN op Protective Column" a vhodnými montážními úhelníky "PSEN op ProtectiveBracket" je zajištěna ochrana světelných mříží nebo zrcadel před silnými mechanickými nárazy.