Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"6M000029","name":"PSEN mg1-A-LLXXX-RBA2-S1-U switch","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0120","00106002227179","0010600222717980KD"]}
Abbildung ähnlich
PSEN mg1-A-LLXXX-RBA2-S1-U switch
Artikelnummer: 6M000029
GTIN: 4046548111149
Sicheres Schutztürsystem PSENmgate, mit Bedienelementen, 2 beleuchtete
Drucktaster (je 1 NO), vollcodiert, mit automatischem Reset,
Sicherheitsschalter für Einfahrtrichtung von links, 12-pol. M12-
Stiftstecker, mit Kabelabgang nach oben montiert, Einzelschaltung
Stück
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Sicheres Schutztürsystem PSENmgate, mit Bedienelementen, 2 beleuchtete Drucktaster (je 1 NO), vollcodiert, mit automatischem Reset, Sicherheitsschalter für Einfahrtrichtung von links, 12-pol. M12- Stiftstecker, mit Kabelabgang nach oben montiert, Einzelschaltung
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC TÜV |
| Sensorprinzip | Transponder |
| Codierstufe nach ISO 14119 | hoch |
| Klassifizier.nach EN 60947-5-3 | PDDB |
| Transponder Codierung | vollcodiert |
| Art des Resets | automatischer Reset |
| Serienschaltung geeignet | nein |
| Gerätevariante | Sensor |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Versorgungsspannung U1 | 24 V |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
| Leistungsaufnahme DC U1 | 1 W |
Eingänge
| Anzahl Eingänge | 5 |
| Gleichspannung am Eingang | 24 V DC |
Drucktaster
| Anzahl Drucktaster | 2 |
| Schaltverm. Drucktast. n. Norm | EN 60947-5-1 |
| Kontaktmaterial Drucktaster | Ag |
Halbleiterausgänge
| Anzahl OSSD-Ausgänge | 2 |
| Anzahl Meldeausgänge | 1 |
| Potenzialtrennung HL-Ausgänge | nein |
| HL-A kurzschlussfest | ja |
| Gebrauchskat. nach EN 60947-1 | DC-13 |
Taster
| Kontaktmaterial Taster | AgNi |
| Schaltverm.Taster nach Norm | EN 60947-5-1 |
Umweltdaten
| Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
| Umgebungstemperatur | 0 °C |
| Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
| EMV nach Norm .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 30g |
| Überspannungskategorie | III |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
| Schutzart Gehäuse | IP65 |
Zeiten
| Pulsdauer Lock/Unlock Request | 350 - 400 ms |
Mechanische Daten
| Fluchtentriegelung vorhanden | nein |
| Betätiger Typ 1 | PSEN ml 2.1 |
| Sensor bündig einbaubar | nein |
| Anschlussart | M12, 12pol. male |
| Leitungen Kabel | LiYY 12 x 0,25 mm2 |
| Produktmaterial |
Zn
Aluminium Stahl verzinkt Kunststoff Edelstahl |
| Gehäusematerial Oberteil | Kunststoff |
| Abmessung h | 237.5 mm |
| Abmessung b | 40 mm |
| Abmessung t | 65 mm |
| Nettogewicht | 1019 g |
| Bruttogewicht | 1488 g |
Transponder
| Betriebsfrequenz | 122 kHz - 128 kHz |
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272603 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002593 |
| GTIN | 4046548111149 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Optionales Zubehör
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 2 m
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 3 m
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 5 m
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 10 m
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 20 m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 30 m
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 50 m
PSEN ml escape release
570460
Fluchtentriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock; Verpackungsinhalt
= Fluchtentriegelungsstange und Montagezubehör
PSEN ml auxiliary release hd1
570461
Hilfsentriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock; hyg. Design 1;
Verpackungsinhalt = Hilfsentriegelungsstange und Montagezubehör
PSEN ml escape release extension
570462
Verlängerungen für die Fluchtentriegelung, 25 mm Verlängerungselemente,
Edelstahl
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Zug-Druck-Kabel Entriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock,
Kabellänge 1,0 m, Verpackungsinhalt = Zug-Druck-Kabel und
Betätigungselement
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
Zug-Druck-Kabel Entriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock,
Kabellänge 1,25 m, Verpackungsinhalt = Zug-Druck-Kabel und
Betätigungselement
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
Zug-Druck-Kabel Entriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock,
Kabellänge 1,5 m, Verpackungsinhalt = Zug-Druck-Kabel und
Betätigungselement
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Zug-Druck-Kabel Entriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock,
Kabellänge 2,0 m, Verpackungsinhalt = Zug-Druck-Kabel und
Betätigungselement
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Zug-Druck-Kabel Entriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock,
Kabellänge 2,5 m, Verpackungsinhalt = Zug-Druck-Kabel und
Betätigungselement
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Zug-Druck-Kabel Entriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock,
Kabellänge 3,0 m, Verpackungsinhalt = Zug-Druck-Kabel und
Betätigungselement
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Zug-Druck-Kabel Entriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock,
Kabellänge 3,5 m, Verpackungsinhalt = Zug-Druck-Kabel und
Betätigungselement
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Zug-Druck-Kabel Entriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock,
Kabellänge 4,0 m, Verpackungsinhalt = Zug-Druck-Kabel und
Betätigungselement
PSEN ml 2.1 round actuator
570483
Betätiger mit abgerundeter Spitze, vollcodiert, für Sicherheitszuhaltung
PSENmlock
PSEN ml actuator 10° adapter
570484
Adapter zur Ausrichtung des PSENmlock Betätigers für kleine Türen:
Radius 300 - 500 mm. Verpackungsinhalt = 1 Adapter
PSEN ml actuator center ring
570485
Zentrierring für PSENmlock Betätiger. Er eignet sich insbesondere für
kleine Türen. Verpackungsinhalt = 1 Zentrierring
PSEN screw set bracket sliding door
570499
Schraubenset zur Montage des PSENmlock Betätiger an Türgriffeinheit und
Schiebetüren, Verpackungsinhalt = 2 Innensechskant - Schrauben M5x16, 1
Sicherheitsschraube mit Einwegschlitz M5x16
PSEN ml DHM up l 2.1
6O000002
Türgriffmodul für vollcodierte und unikatvollcodierte PSENmlock Schalter
mit Kabelabgang nach oben montiert, Türanschlag links. VP = 1
Türgriffmodul mit Griff mit gelbem Griffeinsatz und Griff mit rotem
Griffeinsatz (Fluchtentriegelungsgriff).
PSEN ml DHM extension
6O000009
Verlängerungseinheit für Montage des Türgriffs für Türen breiter als 20
mm. VP = 2 Verlängerungen (jede mit der Länge von 25 mm).
PSEN ml DHM extension cover
6O000012
Abdeckhülsen zum Verdecken der Verlängerungen. VP = 2
Verlängerungshülsen (jede mit der Länge von 25 mm).
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
Montageplatte für das Türgriffmodul, wenn die Montageplatte 570490 für
den Schalter PSEN ml verwendet wird.
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
PSENml DHM Montagelasche, benötigt bei Schiebetüren. VPE = 2
Montagelaschen.