text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSEN ml 2.1 round actuator

Artikelnummer: 570483
GTIN: 4046548094961
Betätiger mit abgerundeter Spitze, vollcodiert, für Sicherheitszuhaltung PSENmlock

Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
Sensorprinzip Transponder  
Codierstufe nach ISO 14119 hoch  
Transponder Codierung vollcodiert  
Gerätevariante Betätiger  
 
Norm Umgebungstemperatur EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur 0  
Norm Lagertemperatur EN 60068-2-1/-2  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-78  
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
EMV nach Norm .... EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Schwingungen nach Norm ... EN 60947-5-2  
Beschleun. Schock nach Norm 1 50g  
Schutzart Gehäuse IP67  
UL Schutzart (Type) type 1  
Höhenversatz max. +/-3,0 mm  
max Winkelversatz um X Achse +/-2,0 deg  
max Winkelversatz um Y Achse +/-2,5 deg  
max Winkelversatz um Z Achse +/-7,5 deg  
max Versatz Schliessrichtung +/-2 mm  
Produktmaterial Zn  
Stahl verzinkt  
Kunststoff  
Edelstahl  
Polycarbonat  
Nettogewicht 145  
Bruttogewicht 190  
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272606  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548094961  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1