Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
Riegel für mechanische Zuhaltung in Verbindung mit Sicherheitsschalter
PSEN me1 oder PSEN cs.
Auf Anfrage
Sicherheits-Schaltscharnier, Anbaulage rechts, 4-poliger M12
Stiftstecker, 2 Öffnerkontakte, Schutzart IP67.
Auf Anfrage
Riegel für mechanische Zuhaltung in Verbindung mit Sicherheitsschalter
PSEN cs3.1, PSEN cs4.1, PSEN cs4.2 und PSEN ma1.4.
Auf Anfrage
Mechanischer Riegel, für Sicherheitsschalter PSEN me1 oder PSEN cs mit
Arretierung (deaktivierbar) und Fluchtentriegelung.
Auf Anfrage
Sicherer Scharnierschalter, Anbaulage links, M12 4-pol. Stiftstecker, 2
Ö, IP67.
Auf Anfrage
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stiftstecker,
eine Betätigungsrichtung, IP67, Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, VP = 1 Stück codierter Schalter mit Betätiger.
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 1 Hilfskontakt n/o, 8-pol. M8
Stiftstecker mit 50 mm Pigtail, LED, IP67, Schaltabstand 10 mm, für
Anwendungen bis SIL 3/PL e/Kat. 4, Bauform eckig 2009, VP = 1 Sensor mit
Betätiger.
Auf Anfrage
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 1 Hilfskontakt n/o, 8-pol. M8
Stiftstecker, rechteckige Bauform, LED, IP67, Schaltabstand abhängig vom
Betätiger, Höhe Bauform 18 mm, VP = 1 Sensor.
Auf Anfrage
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, Anschlusskabel 10 m,
eine Betätigungsrichtung, Unterstützung für SDD, IP6K9K, Schaltabstand
11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 Stück vollcodierter Schalter mit
Betätiger. Es sind insgesamt 8 Einlernvorgänge möglich.
Auf Anfrage
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stecker,
IP67, 4 Betätigungsrichtungen, typ. Schaltabstand (Rechteck) 11 mm, Sao
= 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 Stück unikat vollcodierter Schalter mit
Betätiger.
Auf Anfrage
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stecker,
IP67, 4 Betätigungsrichtungen, typ. Schaltabstand (Rechteck) 11 mm, Sao
= 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 Stück unikat vollcodierter Schalter mit
Betätiger.
Auf Anfrage
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stiftstecker,
Unterstützung für SDD, IP67, 4 Betätigungsrichtungen, Schaltabstand
(Betätiger an Markierung Rechteck): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP =
1 Stück codierter Schalter mit Betätiger.
Auf Anfrage
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stecker,
IP67, 4 Betätigungsrichtungen, typ. Schaltabstand (Rechteck) 11 mm, Sao
= 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 Stück codierter Schalter mit Betätiger.
Auf Anfrage
Codierter Sicherheitsschalter PSENcode, mit Sicherheitsschalter und
Betätiger, ATEX-Zertifikat, 8-pol. M12-Stiftstecker, Reihenschaltung,
lange Bauform, inkl. 1 Paar CABLE/M12/CLIP für Sicherung von 1 M12-
Steckverbinder
Auf Anfrage
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stecker,
IP67, 4 Betätigungsrichtungen, typ. Schaltabstand (Rechteck) 11 mm, Sao
= 8 mm, Sar = 20 mm, VPE= 1 Stück, codierter Schalter, ATEX Zulassung.
Auf Anfrage
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs5.x, IP67, VPE = 1 Stück.
Auf Anfrage
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M8 Stecker,
IP67, 4 Betätigungsrichtungen, typ. Schaltabstand (Rechteck) 11 mm, Sao
= 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 Stück, unikat vollcodierter Schalter.
Auf Anfrage
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M8 Stiftstecker,
Unterstützung für SDD, IP67, 4 Betätigungsrichtungen, Schaltabstand
(Betätiger an Markierung Rechteck): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP =
1 Stück codierter Schalter mit Betätiger.
Auf Anfrage
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M8 Stecker,
IP67, 4 Betätigungsrichtungen, typ. Schaltabstand (Rechteck) 11 mm, Sao
= 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 Stück, vollcodierter Schalter mit
Betätiger, max. 8 Einlernvorgänge.
Auf Anfrage
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stecker,
IP67, 4 Betätigungsrichtungen, typ. Schaltabstand (Rechteck) 11 mm, Sao
= 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 Stück, vollcodierter Schalter mit
Betätiger, max. 8 Einlernvorgänge.
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen