Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"9A000010","name":"PRMS spring 150","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0900","A0900B0940","00108002497137","0010800249713780QH"]}
Abbildung ähnlich
PRMS spring 150
Artikelnummer: 9A000010
Feder mit Federkonstante 150 N/mm zum Einbau in PRMS device
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
Abmessung h | 60 mm |
Abmessung b | 31.1 mm |
Nettogewicht | 132 g |
Bruttogewicht | 133 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 0 nicht relevant |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 73202081 |
UNSPSC 25 | 23101519 |
EAN-Code | 4046548087727 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27389102 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC003015 |
Volumen | 0.054 |