Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"9A000010","name":"PRMS spring 150","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0900","A0900B0940","00108002497137","0010800249713780QH"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PRMS spring 150
Numer produktu: 9A000010
Spring with spring constant 150 N/mm for mounting in PROB mdf
Sztuka
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane techniczne
Dane mechaniczne
Wysokość | 60 mm |
Szerokość | 31.1 mm |
Ciężar netto | 132 g |
Ciężar brutto | 133 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 73202081 |
UNSPSC 25 | 23101519 |
Kod EAN | 4046548087727 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27389102 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC003015 |
Tom | 0.054 |