Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
Bitte beachten Sie die temporär geänderte Gehäusefarbe, die Funktionalität ist davon nicht beeinträchtigt.
Weitere Informationen erhalten Sie auf Sales Information – 229402 .
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Inkrementalgeber, Näherungsschalter, Ausgänge: 2 S, 2 Ö, UB = 24 - 240 V AC/DC, Breite: 45 mm, Überwachung von Stillstand, Drehzahl, Drehzahlbereich, Position, Laufrichtung, Analogspannung (Spur S), Displaybedienung push & turn, steckbare Schraubklemmen, Erweiterung mit PNOZsigma Kontakterweiterung.
Zulassung |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Versorgungsspannung U1 | 24 - 240 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | AC/DC |
Leistungsaufnahme AC U1 | 9 VA |
Leistungsaufnahme DC U1 | 5.5 W |
Versorgungsspannung U2 | 48 - 240 V |
Art der Versorgungsspannung U2 | AC |
Toleranz von U2 | |
Geräteabsicherung maximal | Max-Leiterquerschnitt |
prog.Überwach.F ohne Hyst NS | 10 mHz - 1.000 kHz |
Anzahl der Eingänge Inkr.geber | 1 |
Anschluss (Inkrementalgeber) | RJ-45-Buchsenstecker, 8polig |
Phasenlage Diff.sign. Inkr.geb | 90° ±30° |
prog.Überwach.F ohne Hyst Inkr | 10 mHz - 1.000 kHz |
Anzahl Halbleitereingänge | 4 |
Anzahl Analogausgänge | 1 |
Art Analogausgänge | Strom |
Signalbereich Analog-Ausg. |
4 .. 20 mA
0 .. 20 mA |
Anzahl Halbleiterausgänge | 4 |
Toleranz ext. Spann. DC Halbl. | -20 %/+20 % |
Gebrauchskat. nach EN 60947-1 | DC-12 |
Gebrauchkat. AC/DC1 Norm | EN 60947-4-1 |
Spannung AC1 Sicherheitskont. | 240 V |
Max.Strom AC1 Sicherheitskont. | 4 A |
Spannung DC1 Sicherheitskont. | 24 V |
Max.Strom DC1 Sicherheitskont. | 4 A |
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
Spannung AC15 Sicherheitskont. | 230 V |
Max.Strom AC15 Sicherheitskont | 3 A |
Spannung DC13 Sicherheitskont. | 24 V |
Sicherheitskontakte: AC bei UL | 240 V AC G.U. (same polarity) |
Kontaktmaterial Relais | AgCuNi |
zusätz. Kontaktangaben Relais | + 0,2 µm Au |
Klimabeanspruchung nach ... | EN 60068-2-78 |
Umgebungstemperatur | -20 - 55 °C |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
EMV nach Norm .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 61326-3-1 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Luft- und Kriechstrecken nach | EN 60947-1 |
Überspannungskategorie | II |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
Schutzart Einbauraum | IP54 |
Schutzart Gehäuse | IP30 |
Schutzart Klemmen | IP20 |
Reaktionszeit Grenzwertübersch | 1/f_ist + 16 ms |
Einbaulage | waager. auf Hutschiene |
Gehäusematerial Unterteil | PC |
Gehäusematerial Frontplatte | PC |
Gehäusematerial Oberteil | PC |
Anschlussklemme | Schraubklemme |
Klemmenart | steckbar |
Flex. 1 Leiter AWG Angabe | 24 - 12 AWG |
Abmessung h | 98 mm |
Abmessung b | 45 mm |
Abmessung t | 120 mm |
Nettogewicht | 405 g |
Bruttogewicht | 425 g |
REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Harmonized System Code | 85364900 |
EAN-Code | 4046548062397 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371811 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001448 |
Volumen | 0.600 |