Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"841000","name":"PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Skutečný produkt se může lišit
PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC
Kód materiálu: 841000
GTIN: 4046548007176
Monitorování nebezpečného napětí svařovacích transformátorů podle VDE0545, 6
okruhy měřicího napětí 0 - 690 V AC/DC, 50 Hz - 1 kHz, aktivační napětí24 V
AC/DC, konstrukční šířka 45 mm, UB = 24 - 42 V AC, 42 - 240 V DC.
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Monitorování nebezpečného napětí svařovacích transformátorů podle VDE0545, 6 okruhy měřicího napětí 0 - 690 V AC/DC, 50 Hz - 1 kHz, aktivační napětí24 V AC/DC, konstrukční šířka 45 mm, UB = 24 - 42 V AC, 42 - 240 V DC.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) | 24 - 240 V |
| Druh napájecího napětí U1 | AC/DC |
| Spotřeba el. energie AC | 4 VA |
| Spotřeba el. energie DC | 2 W |
Údaje o životním prostředí
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
Mechanické údaje
| Montážní poloha | libovolný |
| Připojovací svorka | Šroubovací svorka |
| Druh svorek | pevný |
| Čistá váha | 240 g |
| Celková hmotnost | 250 g |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
| Výjimky RoHS podle směrnice | 7a |
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| Látky obsažené v REACh | Olovo |
| % podíl znečišťující látky | > 0,1 |
| CAS č. | 7439-92-1 |
| Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371801 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| Referenční funkce ETIM | EC001438 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548007176 |
| Svazek | 0.527 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |