Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"2A000020","name":"PNOZ yi8 4DI NO/NC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PNOZ yi8 4DI NO/NC
Numer produktu: 2A000020
GTIN: 4046548109986
Moduł rozszerzeń przekaźnika bezpieczeństwa myPNOZ,
zmienne funkcje wejściowe z 2–4 funkcjami wejściowymi,
funkcjami wejściowymi połączonymi operatorem AND lub funkcjamiwejściowymi
połączonymi operatorem OR dla styków antywalentnych lub jednokanałowych
funkcji bezpieczeństwa, 2 wyjścia sygnałowe, 1 pokrętło do ustawiania
funkcji, 2 pokrętła do usta...
Więcej
Sztuka
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Moduł rozszerzeń przekaźnika bezpieczeństwa myPNOZ, zmienne funkcje wejściowe z 2–4 funkcjami wejściowymi, funkcjami wejściowymi połączonymi operatorem AND lub funkcjamiwejściowymi połączonymi operatorem OR dla styków antywalentnych lub jednokanałowych funkcji bezpieczeństwa, 2 wyjścia sygnałowe, 1 pokrętło do ustawiania funkcji, 2 pokrętła do ustawiania trybu uruchomienia i oceny test pulsu, wyświetlacz LED
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Przeznaczenie UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Źródło napięcia wewnętrznego | über Kopfmodul |
| Typ napięcia UINT1 | DC |
Wejścia
| Ilość wejść cyfrowych | 4 |
| Wejście U wg EN 61131-2 typ 1 | 24 V DC |
| Wejścia z izol. potencjałów | Nie |
Dane dotyczące środowiska
| Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
| Temperatura pracy | -20 |
| Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
| Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
| Dozwolona kondensacja? | unzulässig |
| Dop.wys.pracy n.p.m. | 5000 m |
| EMC wg standardu... |
EN 60947-5-1
EN IEC 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 15g |
| Odstęp i odl. izol. do | EN 60947-5-1 |
| Kategoria przepięcia | III |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
| Stop.ochrony | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | IP54 |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
| Rodzaj ochrony zacisków | IP20 |
Times
| Wejście obwodu jednoczesności | ∞ |
Dane mechaniczne
| Położenie montażowe | beliebig |
| Wymiary szyny DIN | 35 x 7,5 EN/IEC 60715 |
| Materiał obudowy części dolnej | PC |
| Materiał górnej części obudowy | PC |
| Zacisk przyłączeniowy |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
| Styl zacisków | steckbar |
| Przewód elasty. c/s Info AWG | 24 - 12 AWG |
| Wysokość | 98 |
| Szerokość | 12.5 |
| Głębokość | 121 |
| Ciężar netto | 73 |
| Ciężar brutto | 130 |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27371819 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000019 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001449 |
| GTIN | 4046548109986 |
| Tom | 0 dm3 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
Akcesoria obligatoryjne
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
750002
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych śrubowych, opakowanie jednostkowe =1 szt. X1, X2,
X3, X4, 2-stykowe, do obudowy 12,5 mm.
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
751002
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych, technologia sprężynowa, opakowaniejednostkowe = 1 szt. X1, X2,
X3, X4, 2-stykowe, do obudowy 12,5 mm.