text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSSu E F 2DOR 8-T

Artikelnummer: 314225
GTIN: 4046548049183
PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, digitale Ein- und Ausgänge, 2 Ausgänge, Relaiskontakte, 8 A, Schließer, potentialfrei, für erhöhte Umweltanforderungen.

Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Anwendungsbereich Fail-safe  
 
Zulässige Lasten ohmsch  
induktiv  
Anzahl Relaisausgänge 2  
Gebrauchkat. AC/DC1 Norm EN 60947-4-1  
Spannung AC1 Sicherheitskont. 250  
Max.Strom AC1 Sicherheitskont. 8  
Spannung DC1 Sicherheitskont. 24  
Max.Strom DC1 Sicherheitskont. 8  
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm EN 60947-5-1  
Spannung AC15 Sicherheitskont. 230  
Max.Strom AC15 Sicherheitskont 3  
Spannung DC13 Sicherheitskont. 24  
Sicherheitskontakte: AC bei UL 250 V AC G.U. (same polarity)  
Sicherheitskontakte:Pilot Duty B300, R300  
Typ.Verarbeit.zeit Rel-Aus.ON 20 - 60 ms  
Kontaktmaterial Relais AgCuNi  
zusätz. Kontaktangaben Relais + 0,2 µm Au  
Pot.Trenn. REL-Kontakt - Uint1 4900 V (sich. Trennung)  
Pot.Trennung REL-Kontakt zu U2 4900 V (sich. Trennung)  
Pot.Trennung REL-Kont. C-Schi 3050 V (Basisisolierung)  
Pot.Trenn. RlKont1 zu RlKont2 4900 V (sich. Trennung)  
Klimabeanspruchung nach ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norm Umgebungstemperatur EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur -40  
Umgebungstemperatur mit UL 60 °C  
Norm Lagertemperatur EN 60068-2-1/-2  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-78  
Feuchtebeanspruchung Angabe P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Betauung zulässig ? EN 60068-2-30  
kurzzeitig  
ausschl. bei Schutzkleinspann.  
Zul. Betriebshöhe über NN 5000 m  
EMV nach Norm .... P_EMV_NORM_EN 12015  
P_EMV_NORM_EN 12016  
P_EMV_NORM_EN 61000-6-2  
P_EMV_NORM_EN 61000-6-4  
P_EMV_NORM_EN 61131-2 (Zone B)  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Breitbandrauschen nach EN 60068-2-64  
Beschleun. Schock nach Norm 1 150 m/s²  
Beschleun. Schock nach Norm 2
Luft- und Kriechstrecken nach EN 61131-2  
Überspannungskategorie II  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Norm Schutzart EN 60529  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP20  
Schutzart Klemmen IP20  
Potenzialtrennung 1 zwischen Relaiskont. und Module Supply  
Art der Potenzialtrennung 1 sichere Trennung  
Potenzialtrennung 2 zwischen Relaiskont. und Periph.Supply  
Art der Potenzialtrennung 2 sichere Trennung  
Potenzialtrennung 3 zwischen Relaiskontakt und C-Schiene  
Art der Potenzialtrennung 3 sichere Trennung  
Potenzialtrennung 4 zwischen Relaiskont.1 und Relaiskont.2  
Art der Potenzialtrennung 4 sichere Trennung  
Gehäusematerial Unterteil PC  
Gehäusematerial Frontplatte PC  
Gehäusematerial Codierung PA  
Klemmenart steckbar  
Abmessung h 76  
Abmessung b 25.2  
Abmessung t 60.2  
Nettogewicht 91  
Bruttogewicht 100  
Name Kodierelement H  
Farbe Kodierelement gelb  
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen nein  
REACh-Konformität enthält keine SVHC-Stoffe  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242604  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548049183  
Volumen 0.146  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1  
 

Obligatorisches Zubehör

PSSu BP 2/16 S-T
PSSu BP 2/16 S-T 314628
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, 2-reihig, 4 Anschlussebenen, 16 Klemmen, Schraubanschluss, für erhöhte Umweltanforderungen.
PSSu BP 2/16 C-T
PSSu BP 2/16 C-T 314629
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, 2-reihig, 4 Anschlussebenen, 16 Klemmen, Federkraftanschluss, für erhöhte Umweltanforderungen.
PSSu BP-C 2/16 C-T
PSSu BP-C 2/16 C-T 314631
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, C-Schiene, 2-reihig, 4 Anschlussebenen, 16 Klemmen, Federkraftanschluss, für erhöhte Umweltanforderungen.

Optionales Zubehör

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, Endwinkel für Hutschiene, Kunststoffausführung, schwarz, VPE 10 Stück, verpackt in neutralem Karton mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, Endwinkel für Hutschiene, Metallversion, für starke mechische Beanspruchung, VPE 2 Stück.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, Erdungsklemme für Hutschiene, PE-Anschluss, Kunststoffausführung, grün/gelb, VPE 10 Stück, verpackt in neutralem Karton mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, Laser bedruckbare Beschriftungsstreifen für PSSu/PSS4000 Kopf-, Elektronik- und Kompaktmodule MIT TRENNLINIE, VPE 10x Stück (10x DIN A4 Bögen mit jeweils 4x 27 = 108 Labels, Summe 1080 Labels), verpackt in wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, Laser bedruckbare Beschriftungsstreifen für PSSu/PSS4000 Kopf-, Elektronik- und Kompaktmodule OHNE TRENNLINIE, VPE 10x Stück (10x DIN A4 Bögen mit jeweils 4x 27 = 108 Labels, Summe 1080 Labels), verpackt in wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, Abschlussplatte mit integriertem Abschlusswiderstand, für erhöhte Umweltanforderungen.