Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"314225","name":"PSSu E F 2DOR 8-T","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSSu E F 2DOR 8-T
Ürün numarası: 314225
GTIN: 4046548049183
PSSu, elektronik modül, arıza emniyetli, dijital girişler ve çıkışlar, 2çıkış,
röle kontakları, 8 A, N/O, potansiyelsiz, artan çevre
gereksinimleri için.
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC (Eurasian) TÜV |
| Uygulama aralığı | Arıza emniyeti |
Teknik veri
Elektriksel veri
| İzin verilen yükler |
Dirençli
Endüktif |
Röle çıkışları
| Röle çıkışlar adedi | 2 |
| Kullanım kateg. AC/DC1 standı. | EN 60947-4-1 |
| Voltage AC1 safety cont. | 250 |
| Max. current AC1 safety cont. | 8 |
| Voltage DC1 safety cont. | 24 |
| Max. current DC1 safety cont. | 8 |
| Kullanım kateg. AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
| Voltage AC15 safety cont. | 230 |
| Max. current AC15 safety cont. | 3 |
| Voltage DC13 safety cont. | 24 |
| Emniyet kontakları: UL'de AC | 250 VAC G.U. (aynı polarite) |
| Emn. kontakları: pilot görevi | B300, R300 |
| Röle çık. AÇIK tip. işl. sür. | 20 - 60 ms |
| Röle kontak malzemesi | AgCuNi |
| Ek kontak ayrıntıları rölesi | + 0,2 µm Au |
| Pot.yal. RlCont - Uint1 | 4900 V (emniyetli ayırma) |
| Pot.yal. RlCont - U2 | 4900 V (emniyetli ayırma) |
| Pot.yal. RlCont1 - CRail | 3050 V (temel yalıtım) |
| Pot.yal. RlCont1 - RlCont2 | 4900 V (emniyetli ayırma) |
Çevresel veri
| Bunun için iklim uygunluğu: |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı | -40 |
| UL ile ortam sıcaklığı | 60 °C |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| Condensation permitted? |
EN 60068-2-30
kurzzeitig ausschl. bei Schutzkleinspann. |
| Perm. operating height ASL | 5000 m |
| Standarda göre EMC ... |
P_EMV_NORM_EN 12015
P_EMV_NORM_EN 12016 P_EMV_NORM_EN 61000-6-2 P_EMV_NORM_EN 61000-6-4 P_EMV_NORM_EN 61131-2 (Zone B) |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Broad band noise to | EN 60068-2-64 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 150 m/s² |
| Standart2'ye göre hız. darbesi | |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 61131-2 |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Standart koruma tipi | EN 60529 |
| Koruma tip, montaj | IP54 |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
| Terminal protection type |
Elektriksel izolasyon
| Aradaki potansiyel yalıtım 1 | |
| Potansiyel yalıtım tipi 1 | Emniyetli ayırma |
| Aradaki potansiyel yalıtım 2 | |
| Potansiyel yalıtım tipi 2 | Emniyetli ayırma |
| Aradaki potansiyel yalıtım 3 | |
| Potansiyel yalıtım tipi 3 | Emniyetli ayırma |
| Aradaki potansiyel yalıtım 4 | |
| Potansiyel yalıtım tipi 4 | Emniyetli ayırma |
Mekanik Veri
| Alt kısım gövde malzemesi | PC |
| Ön plaka gövde malzemesi | PC |
| Gövde malzeme kodu | PA |
| Terminal yapısı | takılabilir |
| Yükseklik boyutu | 76 |
| Genislik boyutu | 25.2 |
| Derinlik boyutu | 60.2 |
| Net agirlik | 91 |
| Brüt ağırlık | 100 |
| Kodlama elemanı adı | H |
| Kodlama elemanı rengi | Sarı |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | hayır |
| REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27242604 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000024 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548049183 |
| Cilt | 0.146 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Opsiyonel aksesuarlar
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, üst başlıklı ray için uç braketi, plastik sürüm, siyah, PU 10
adet, işaretleme etiketli nötr bir karton içinde paketlenmiştir.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, üst başlıklı ray için uç braketi, metal sürüm, güçlü mekanik
gerilim için, PU 2 adet.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, üst başlıklı ray için topraklama terminali, PE bağlantısı, plastik
sürüm, yeşil/sarı, PU 10 adet, işaretleme etiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, PSSu/PSS4000 ana modülleri için lazerle yazdırılabilir etiketlemebraketleri,
AYIRICI ile elektronik ve kompakt modüller, PU 10x adet (10x DIN A4
sayfa, her birinde 4x 27 = 108 etiket, toplam 1080 etiket), işaretlemeetiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, PSSu/PSS4000 ana modülleri için lazerle yazdırılabilir etiketlemebraketleri,
AYIRICI olmayan elektronik ve kompakt modüller, PU 10x adet (10x DIN A4
sayfa, her birinde 4x 27 = 108 etiket, toplam 1080 etiket), işaretlemeetiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A EC-T
314902
PSSu, entegre terminal dirençli terminal plakası, artan çevre
gereksinimleri için.
Mecburi operasyon aksesuarları
PSSu BP 2/16 S-T
314628
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, 2 sıralı, 4
bağlantı seviyesi, 16 terminal, vidalı bağlantı, artan çevreselgereklilikler
için.
PSSu BP 2/16 C-T
314629
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, 2 sıralı, 4
bağlantı seviyesi, 16 terminal, yaylı bağlantı, artan çevreselgereklilikler
için.
PSSu BP-C 2/8 C-T
314631
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, C rayı, 2sıralı, 4
bağlantı seviyesi, 16 terminal, yaylı bağlantı, artan çevreselgereklilikler
için.