Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"328131","name":"PSS u2 EF 8DO 0.5A","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IM"]}
Abbildung ähnlich
PSS u2 EF 8DO 0.5A
Artikelnummer: 328131
GTIN: 4046548071887
PSS u2, Elektronikmodul, Failsafe, 8 Ausgänge, Halbleiter, 0,5 A,
einpolig, Ausschaltverzögerung, plusschaltend, kurzschlussfest,
überlastsicher, 1-reihig, Klemmenblock PSS u2 T 16 notwendig (nicht im
Lieferumfang enthalten).
Stück
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
PSS u2, Elektronikmodul, Failsafe, 8 Ausgänge, Halbleiter, 0,5 A, einpolig, Ausschaltverzögerung, plusschaltend, kurzschlussfest, überlastsicher, 1-reihig, Klemmenblock PSS u2 T 16 notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten).
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC (Eurasian) |
| Anwendungsbereich | Fail-safe |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Zulässige Lasten |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
Halbleiterausgänge
| Potenzialtrennung HL-Ausgänge | ja |
| HL-A kurzschlussfest | ja |
Umweltdaten
| Klimabeanspruchung nach ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN IEC 60068-2-14 EN 60068-2-78 |
| Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
| Umgebungstemperatur | -25 |
| UL-Angabe Umgebungstemperatur | UL 61010 |
| Umgebungstemperatur mit UL | -25 - 60 °C |
| Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 95 % r. F. bei 40 °C |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| Zul. Betriebshöhe über NN | 5000 m |
| EMV nach Norm .... |
EN 12015
EN 12016 EN IEC 61000-6-2 EN 298 EN 61000-6-7 EN IEC 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) EN 50156-1 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 150 m/s² |
| Beschleun. Schock nach Norm 2 | 100 m/s² |
| Luft- und Kriechstrecken n. 2 |
EN 81-20
EN 50156-1 |
| Überspannungskategorie 2 | III |
| Luft- und Kriechstrecken nach | EN 61131-2 |
| Überspannungskategorie | II |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
| Norm Schutzart | EN 60529 |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
| Schutzart Klemmen | IP20 |
Potenzialtrennung
| Potenzialtrennung 1 zwischen | HL-Ausgang und Module Supply |
| Art der Potenzialtrennung 1 | Funktionsisolierung |
| Potenzialtrennung 2 zwischen | Periphery und Module Supply |
| Art der Potenzialtrennung 2 | Funktionsisolierung |
Mechanische Daten
| Gehäusematerial | PC |
| Klemmenart | steckbar |
| Abmessung h | 110.8 |
| Abmessung b | 12.5 |
| Abmessung t | 72.5 |
| Nettogewicht | 35 |
| Bruttogewicht | 45 |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | ja |
| RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie | 7a |
| REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
| REACh enthaltene Stoffe | Blei (Lead) |
| %-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
| CAS Nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242610 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001600 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548071887 |
| Volumen | 0.216 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Obligatorisches Zubehör
PSS u2 T 16 (1 pc.)
328850
PSS u2, Zubehör, Klemmenblock, für Elektronikmodule, 16-polig,
Federkraftanschluss, VPE 1 Stück.
Optionales Zubehör
PSS u2 B 4
328810
PSS u2, Zubehör, Modulträger, für Elektronikmodule, 4 Steckplätze,
Breite 50,1 mm, Höhe 107 mm, Montageabstände beachten.
PSS u2 B 1
328811
PSS u2, Zubehör, Modulträger, für Elektronikmodule, 1 Steckplatz, Breite
12,6 mm, Höhe 107 mm, Montageabstände beachten.
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
328851
PSS u2, Zubehör, Klemmenblock, für Elektronikmodule, 16-polig,
Federkraftanschluss, VPE 10 Stück.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, Zubehör, Codierungselemente für Elektronikmodule, VPE 10 Stück.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsträger, für Elektronikmodule, kurze
Variante, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 Stück.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsträger, für Elektronikmodule, lange
Variante, 103 x 10,5 mm, VPE 10 Stück.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsträger, für Klemmenblock, 61 x 11,5 mm,
VPE 10 Stück.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsstreifen, für Beschriftungsträger der
Elektronikmodule, kurze Variante, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN A4-Bögen.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsstreifen, für Beschriftungsträger der
Elektronikmodule, lange Variante, 103 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN A4-Bögen.