text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSS u2 EF 8DO 0.5A

Productnummer: 328131
GTIN: 4046548071887
PSS u2, elektronicamodule, failsafe, 8 uitgangen, halfgeleider, 0,5 A, eenpolig, uitschakelvertraging, naar plus schakelend, kortsluitvast, bestand tegen overbelasting,1-rijig, klemmenblok PSS u2 T 16 nodig (niet meegeleverd).

Eenheid

Uw prijs

€161.18

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

PSS u2, elektronicamodule, failsafe, 8 uitgangen, halfgeleider, 0,5 A, eenpolig, uitschakelvertraging, naar plus schakelend, kortsluitvast, bestand tegen overbelasting,1-rijig, klemmenblok PSS u2 T 16 nodig (niet meegeleverd).

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Toepassingsgebied Fail-safe  
 
Toegestane belastingen ohmsch  
induktiv  
kapazitiv  
Potentiaalscheid. HG-uitgangen ja  
HGU kortsluitvast ja  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN IEC 60068-2-14  
EN 60068-2-78  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur -25  
UL-spec. omgevingstemperatuur UL 61010  
Omgevingstemperatuur met UL -25 - 60 °C  
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 95 % r. F. bei 40 °C  
Condensvorming toegelaten? unzulässig  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 5000 m  
EMC volgens norm .... EN 12015  
EN 12016  
EN IEC 61000-6-2  
EN 298  
EN 61000-6-7  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
EN 50156-1  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 150 m/s²  
Versnel. schok vlg. norm 2 100 m/s²  
Lucht- en kruipwegen n. 2 EN 81-20  
EN 50156-1  
Overspanningscategorie 2 III  
Lucht- en kruipwegen naar EN 61131-2  
Overspanningscategorie II  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Beschermingsgraad klemmen IP20  
Potentiaalscheiding 1 tussen HL-Ausgang und Module Supply  
Soort potentiaalscheiding 1 Funktionsisolierung  
Potentiaalscheiding 2 tussen Periphery und Module Supply  
Soort potentiaalscheiding 2 Funktionsisolierung  
Behuizingsmateriaal PC  
Klemsoort steckbar  
Afmeting hoogte 110.8  
Afmeting breedte 12.5  
Afmeting diepte 72.5  
Nettogewicht 35  
Brutogewicht 45  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 7a  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
% van de verontreinigende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27242610  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC001600  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548071887  
Volume 0.216  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Verplichte Accessoires

PSS u2 T 16 (1 pc.)
PSS u2 T 16 (1 pc.) 328850
PSS u2, toebehoren, klemmenblok, voor elektronicamodulen, 16-polig, veerkrachtaansluiting, VPE 1 stuk.
€10.74

Optionele accessoires

PSS u2 B 4
PSS u2 B 4 328810
PSS u2, toebehoren, moduledrager, voor elektronicamodulen, 4 sleuven, breedte 50,1 mm, hoogte 107 mm, montageafstanden in acht nemen.
€77.60
PSS u2 B 1
PSS u2 B 1 328811
PSS u2, toebehoren, moduledrager, voor elektronicamodulen, 1 sleuf,breedte 12,6 mm, hoogte 107 mm, montageafstanden in acht nemen.
€65.66
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
PSS u2 T 16 (10 pcs.) 328851
PSS u2, toebehoren, klemmenblok, voor elektronicamodulen, 16-polig, veerkrachtaansluiting, VPE 10 stuks.
€102.08
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS u2, toebehoren, coderingselementen voor elektronicamodulen, VPE 10stuks.
€4.77
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, toebehoren, opschriftdragers, voor elektronicamodulen, korte variant, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 stuks.
€4.77
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, toebehoren, opschriftdragers, voor elektronicamodulen, lange variant, 103 x 10,5 mm, VPE 10 stuks.
€5.97
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS u2, toebehoren, opschriftdragers, voor klemmenblok, 61 x 11,5 mm, VPE 10 stuks.
€8.35
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, toebehoren, opschriftstroken, voor opschriftdragers van de elektronicamodulen, korte variant, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN A4-vel.
€23.88
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, toebehoren, opschriftstroken, voor opschriftdragers van de elektronicamodulen, lange variant, 103 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN A4-vel.
€23.88