Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"312185","name":"PSSu E F PS-P","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HS"]}
Abbildung ähnlich
PSSu E F PS-P
Artikelnummer: 312185
GTIN: 4046548018660
PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, Spannungsversorgung, Einspeisung
Peripherie Supply 24 V DC 10 A, Einspeisung C-Schiene 10 A.
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
UKCA cULus Listed KOSHA EAC (Eurasian) TÜV |
| Anwendungsbereich | Standard/Fail-safe |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Zweck von U2 | Periphery Supply |
| Versorgungsspannung U2 | 24 |
| Art der Versorgungsspannung U2 | DC |
| Toleranz von U2 | -30 %/+25 % |
| Potenzialtrennung UINT1 zu U2 | 2500 V |
| Potenzialtrennung U1 zu U2 | 2500 V |
| Überbrück. U-Einbr. UINT1 Norm | EN 61131-2 |
Umweltdaten
| Klimabeanspruchung nach ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Umgebungstemperatur | 0 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
| EMV nach Norm .... |
EN 61131-2
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 150 m/s² |
| Beschleun. Schock nach Norm 2 | |
| Luft- und Kriechstrecken nach | EN 61131-2 |
| Überspannungskategorie | II |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
| Norm Schutzart | EN 60529 |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
| Schutzart Klemmen | IP20 |
Mechanische Daten
| Gehäusematerial Unterteil | PC |
| Gehäusematerial Frontplatte | P_GEHAEUSE_MAT_F_PC |
| Gehäusematerial Codierung | PA |
| Klemmenart | steckbar |
| Abmessung h | 76 |
| Abmessung b | 12.6 |
| Abmessung t | 60.2 |
| Nettogewicht | 33 |
| Bruttogewicht | 42 |
| Name Kodierelement | A |
| Farbe Kodierelement | gelb |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | nein |
| REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242611 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC002583 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548018660 |
| Volumen | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044095 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Obligatorisches Zubehör
PSSu BS 1/8 S
312650
PSSu, Basismodul, für Spannungsversorgungsmodule, Einspeisung Modul
Supply, Einspeisung Pheripherie Supply, Einspeisung C-Schiene, 1-reihig,
4 Anschlussebenen, 8 Klemmen, Schraubanschluss. Nur zur Verwendung als
erstes Modul nach dem Kopfmodul in Systemumgebung A und nach der Remote-
Station PSSu XR F-T!
PSSu BS 1/8 C
312651
PSSu, Basismodul, für Spannungsversorgungsmodule, Einspeisung Modul
Supply, Einspeisung Pheripherie Supply, Einspeisung C-Schiene, 1-reihig,
4 Anschlussebenen, 8 Klemmen, Federkraftanschluss. Nur zur Verwendung
als erstes Modul nach dem Kopfmodul in Systemumgebung A und nach der
Remote-Station PSSu XR F-T!
Optionales Zubehör
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, Endwinkel für Hutschiene, Kunststoffausführung, schwarz, VPE 10
Stück, verpackt in neutralem Karton mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, Endwinkel für Hutschiene, Metallversion, für starke mechische
Beanspruchung, VPE 2 Stück.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, Erdungsklemme für Hutschiene, PE-Anschluss, Kunststoffausführung,
grün/gelb, VPE 10 Stück, verpackt in neutralem Karton mit
Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, Laser bedruckbare Beschriftungsstreifen für PSSu/PSS4000 Kopf-,
Elektronik- und Kompaktmodule MIT TRENNLINIE, VPE 10x Stück (10x DIN A4
Bögen mit jeweils 4x 27 = 108 Labels, Summe 1080 Labels), verpackt in
wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, Laser bedruckbare Beschriftungsstreifen für PSSu/PSS4000 Kopf-,
Elektronik- und Kompaktmodule OHNE TRENNLINIE, VPE 10x Stück (10x DIN A4
Bögen mit jeweils 4x 27 = 108 Labels, Summe 1080 Labels), verpackt in
wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.