Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"401110","name":"PIT en1.0p-5m-s","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002147083","0010400214708380K3"]}
Abbildung ähnlich
PIT en1.0p-5m-s
Artikelnummer: 401110
PITenable 3-Stufen Zustimmtaster, 5 m Anschlusskabel und M12
Winkelstecker.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Allgemeine Daten
Zulassung | CE |
Selbstüberwacht | nein |
Technische Daten
Relaisausgänge
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
Spannung AC15 Sicherheitskont. | 125 |
Max.Strom AC15 Sicherheitskont | 0.3 |
Spannung DC13 Sicherheitskont. | 30 |
Max.Strom DC12 Sicherheitskont | 1 |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur |
0
50 |
Schutzart Gehäuse | IP65 |
Mechanische Daten
Länge des Kabels 1 | 5 |
Material des Kabelmantels 1 | PUR |
Einbaulage | beliebig |
Anschlussart | M12, 5pol. male, gewinkelt |
Gehäusematerial Unterteil | PP |
Abmessung h | 125 |
Abmessung b | 45 |
Abmessung t | 45 |
Durchmesser | 45 |
Nettogewicht | 383 |
Bruttogewicht | 409 |
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
Harmonized System Code | 85371098 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN-Code | 4046548065138 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371238 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002571 |
Volumen | 0 |