Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"401110","name":"PIT en1.0p-5m-s","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0600","A0600B0600","00104002147083","0010400214708380K3"]}
Фактическое изделие может отличаться
PIT en1.0p-5m-s
Номер артикула: 401110
GTIN: 4046548065138
PITenable, трехуровневый выключатель блокировки, соединительный кабель 5м и угловой разъем
M12.
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA |
| Самоконтроль | нет |
технические данные
Релейные выходы
| Кат. применения Стд.AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Voltage AC15 safety cont. | 125 V |
| Max. current AC15 safety cont. | 0.3 A |
| Voltage DC13 safety cont. | 30 V |
| Max.current DC12 safety cont. | 1 A |
Экологические данные
| Окружающая температура | 0 - 50 °C |
| Тип защиты, корпус | IP65 |
механические данные
| Длина кабеля | 5 m |
| Материал изоляции кабеля 1 | PUR |
| Монтажное положение | любое |
| Тип соединения | M12, 5-конт., штыревой, углов. |
| Нижняя часть материала корпуса | ПП |
| Размер по высоте | 125 mm |
| Размер по ширине | 45 mm |
| Размер по глубине | 45 mm |
| Диаметр | 45 mm |
| Вес нетто | 383 g |
| Вес брутто | 409 g |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | нет |
| Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27371238 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC002571 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548065138 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371098 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |