Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"Z9000039","name":"O300.GP.2-11246332","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0130","00106002197178","0010600219717880VU"]}
Abbildung ähnlich
O300.GP.2-11246332
Artikelnummer: Z9000039
GTIN: 4046548105940
Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung, Tastbereich 30 - 100
mm, 4-pol. M8-Stiftstecker, Halbleiterausgang (plusschaltend)
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
UL/cUL UKCA |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Versorgungsspannung U1 |
10
33 |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Optische Daten
| Genutzter Wellenlängebereich | 630 nm |
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur |
-25
60 |
| Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
| EMV nach Norm .... | EN 60947-5-2 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 50g |
| Schutzart Gehäuse | IP67 |
Zeiten
| Ansprechzeit |
0
2.4 |
Mechanische Daten
| Anschlussart | M8, 4pol. male |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Material Frontscheibe | PMMA |
| Abmessung h | 39.1 |
| Abmessung b | 12.9 |
| Abmessung t | 23 |
| Nettogewicht | 8 |
| Bruttogewicht | 23 |
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272702 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002717 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548105940 |
| Volumen | 0.029 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Optionales Zubehör
Sensofix O300-11706875
Z9000042
Befestigungsplatte mit Ausrichtung X/Y/Z Achse von Artikel-Nr.: Z9000039